A 系列恒压膨胀阀 | #040305-05


LOADING IMAGES
040305-05
Click to View CAD Model

A 系列恒压膨胀阀 | #040305-05

A7-A AXV 3/8" X 3/8" ODF


技术规格:

  • 入口连接: 3/8" ODF
  • 孔口: A
  • 出口连接: 3/8" ODF
  • 阀门选件: N/A
  • 类型: A7
  • 制冷剂类型: R-134a, R-22, R-404A, R-22, R-404A
  • 提升阀类型: 无配置

物品信息

派克 A系列恒压膨胀阀 (AXV) 在制冷系统中调节阀后压力,调节范围为0-90 psig。

市场:

• 空调
• 制冷 - 食品冷链
• 运输
• 工业制冷 –冷藏

特性及优势:

• 0-90 psig调压范围
• 旁通溢流可选
• 材质: 黄铜、紫铜及不锈钢
• MOP: 高压侧 500 psig,低压侧 225 psig

应用:

• 冰激凌机/冰浆机
• 热气旁通
• 防冻保护
• 制冷剂回收
• PTAC/PTHP
• 高压循环
• 制冰机

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687382