1" DS 电磁线圈 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

电压值

连接类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
1 DS 电磁线圈

1" DS 电磁线圈

派克的 1 英寸 DS 电磁线圈是一种大功率电磁线圈, 通常用于 12, 16, 及 20 规格的比例或开关型电磁螺纹插装阀, 具有多种标准代号的电压和电气接口选项。

技术规格:

  • 输入电压: 12 VDC, 24 VDC, 120 VAC
  • 连接类型: 双插脚, 双引线, DIN, 带导线管的双引线
  • 功耗: 42, 55 W
  • 电流: 3.53, 1.79, 0.47 A
  • 电阻: 3.4, 13.4, 242 Ω
  • 工作周期: 连续工作 @ 100% 电压 %
  • 功能: 1" DS Coil
  • 线圈类型: Standard
  • 最高运行温度: +392 °F, +200 °C
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 重量: 1.27 lb, 0.58 kg
  • 启动类型: N/A
  • 阀体材料: N/A
  • 流速: N/A
  • 与流体类型共同使用: N/A
  • 最大流速: N/A
  • 最大运行压力: N/A
  • 密封材料: N/A

完整的产品说明

派克提供的1英寸DS电磁线圈对于大流量和/或高压应用工况十分理想。DS电磁线圈有小功率和大功率两种类型供不同的应用工况灵活选用。所有类型的线圈均额定为连续工作制,标准电压为12及24VDC,电气连接接口包括:DIN连接接口,双插脚,以及双引线,除了电压与电气接口选项外,其它详细的技术参数可向工厂查询。DS电磁线圈也可以处理可变电流,所以,它们既可用于开关型电磁阀,也可用于比例控制阀。结构紧凑的DS线圈采用尼龙填充封装,使之能防潮、防碱性溶液、防霉,工作温度范围从-40掳C至200掳C(-40掳F至392掳F)。

派克的1鈥?DS电磁线圈是一款坚固耐用的产品,经受过大量的试验,其性能具有经实际应用验证的记录。与派克的大量电磁与比例螺纹插装阀系列配合使用,DS系列电磁线圈能理想地应用于大多数具有挑战性的和工业应用工况,包括:动力单元,油气设备,材料处理,建筑,钻机,压机,混料机,农业,打包机,联合收割机,垃圾处理,起重机,压土机,平地机,汽车行业,等等。

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
Coils/Electronics Technical Tips
×
产品 电压值 连接类型
851060-012VDC 12 VDC Dual Spade

687890
687505