2 通比例流量控制阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

配置

启动类型

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
2 通比例流量控制阀

2 通比例流量控制阀

派克通过使用电流控制脉宽调制(PWM)阀驱动器,提供广泛的双向流量控制比例阀,流量能力高达227 lpm(60 gpm),压力高达210 bar(3000 psi)。

技术规格:

  • 流速: 14, 40, 60, 2.5, 3.5, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9.5, 15, 4, 5, 2.5, 5, 6, 9.5 gal/min, 53, 150, 227, 9.5, 13.3, 15, 22.8, 7.5, 15, 23, 30, 36, 56.8, 19, 9.5, 23, 36 L/min
  • 配置: 常闭, 常闭, 部分压力补偿, 常闭, 压力补偿, 常开, 部分压力补偿, 常开, 压力补偿, 常开
  • 启动类型: Electrical, Manual
  • 密封材料: 丁腈橡胶, 氟碳橡胶
  • 最大流速: 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6, 8, 9.5, 14, 15, 40, 60 gal/min, 7.5, 9.5, 13.3, 15, 19, 22.8, 23, 30, 36, 53, 56.8, 150, 227 L/min
  • 流速精度: 无, 达 20% , +/- 7%, 达 20%, +/- 5%, +/- 2%
  • 流动方向: 侧面至底部 (2 - 1), 侧面至底部 (2 - 1), 底部至侧面 (1 - 2), 顶部至侧面 (3 - 2), 侧面至底部 (2 - 1) 及底部至侧面 (1 - 2), 侧面至顶部 (2 - 3), 底部至侧面 (1 - 2)
  • 最大运行压力: 3000 psi, 210 bar
  • 最大入口额定压力: 3000 psi, 210 bar
  • 最小压差: 无, 150, 200, 300, 300, 200 psi, 无, 6.9, 13.8, 20.7, 20.7, 14 bar
  • 泄漏率: 250 @ 3000 psi (210 bar), 125 @ 3000 psi (210 bar), 946 @ 3000 psi (210 bar), 570 @ 3000 psi (210 bar), 378 @ 3000 psi (210 bar), 780 @ 3000 psi (210 bar), 568 @ 3000 psi (210 bar), 1135 @ 3000 psi (210 bar), 757 @ 3000 psi (210 bar) cm3/min
  • 腔体尺寸: C12-2, C16-2, C20-2, 2X, C08-3, C10-2, 3X, C12-3L
  • 功能: Proportional Flow Control/Regulator
  • 运行类型: Solenoid operated, Manually operated
  • 超控功能: 带延伸杆推压型, 不可得, 无, 无限控制
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 具有润滑功能的矿物基或合成液压液, 粘度 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 阀门材料: 所有零件为钢制, 所有工作零件为硬化钢
  • 安装扭矩: 21, 40, 83, 27, 20, 22, 55 lb-ft, 29, 54, 113, 20, 27, 30, 74 Nm
  • 线圈螺母锁紧扭矩: 指力固紧, 3 lb-ft, 指力固紧, 4.1 Nm
  • 工作温度: -30° to +250°, -15° to +400° °F, -34° to +121°, -26° to +204° °C
  • 最高运行温度: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • 线圈类型: 1" DS 大功率电磁线圈, 1/2" 超级电磁线圈, 1/2" 小功率超级电磁线圈 (CCS), 5/8" 超级电磁线圈, 5/8" 超级大功率电磁线圈 (CAP), 1/2" 超级大功率电磁线圈 (CCP)
  • 电流: 2.45 @ 12 VDC, 1.23 @ 24 VDC, 无 A
  • 功耗: 42, 14, 19, 18, 28, 28, 19, 14 W
  • 频次: 100-400 Hz
  • 开口点变化: 20%-30% 输入信号, 25% 输入信号, 21% 输入信号, 17% 输入信号, 无
  • 关闭点变化: 无, 65% 输入信号
  • 滞后: 4%, < 10%, < 10%, < 3%, 7%, > 15%, < 3%
  • 包括金属丝筛网: 无, 否, 是, Yes
  • 重量: 0.7, 0.75, 0.17, 0.26, 0.28, 0.89 lb, 0.32, 0.34, 0.08, 0.12, 0.13, 0.4 kg
  • 阀体材料: N/A
  • 连接尺寸: N/A
  • 连接类型: N/A

完整的产品说明

派克选择三通流量控制比例阀可以对通常采用常闭型配置的3条流量进行比例流量控制的电路提供可重复和精密的控制,这些阀能够处理高达75 lpm(20 gpm)的流量和压力高达210bar(3000 psi),这些阀门可以通过阀芯孔口的压降来实现拟压力,但是如果需要更精细的控制,也可以使用外部补偿器,这些阀门适用于需要的可变流量共享应用精密的控制能够关闭电路的一条腿。派克的3路流量控制比例阀可与任何电流控制脉宽调制(PWM)阀驱动器配对,可用于不同移动和工业应用农业,建筑和制造业市场。

市场:
• 农业
• 施工
• 多种工业
• 多种制造
• 多种机械

特点与优势:
• 一体式盒外壳
• 根据输入电磁铁电流调整流量
• 非磁性线轴和外壳组件
• 精密的出厂设置

应用:
• 需要精密控制的应用
• 可变流量应用
• 优先流量共享

其他技术洞察:
推荐用于电流控制脉宽调制(PWM)阀驱动器。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 配置 启动类型 密封材料
HP04P2150VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2100N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2100NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2101N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2150N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2150NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2151N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2151NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04C2100N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2100N 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2100NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2150N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2150NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2150V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2151N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2151NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
DFA125C21SN 15 GAL/MIN, 56.8 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
DFA125C21SV 15 GAL/MIN, 56.8 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP04P2100N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04P2100NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04P2150N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04P2150NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile

687890
687505