天马(Tema)T系列液压快换接头 - 采用派克企标快换接头外形结构设计 | #15021


LOADING IMAGES
15021
Click to View CAD Model

天马(Tema)T系列液压快换接头 - 采用派克企标快换接头外形结构设计 | #15021

该系列液压快换接头本体尺寸为 1/8" 到 to 2" ,用于中等压力液压应用场合,耐压可达 450 bar。该系列快换设计符合派克内部设计结构。


技术规格:

  • 外沿直径(毫米): 67
  • 阀: with
  • 阀体尺寸(英寸): 1 1/2
  • 外六角螺栓(毫米): 60
  • 版本: Pressure Eliminator
  • 材料: Brass / Steel
  • 长度(毫米): 107
  • 连接工作压力(bar): 200
  • 密封材料: NBR
  • 类型: Plug
  • 阀体材料: Brass / Steel
  • 连接类型: 内螺纹
  • 连接螺纹尺寸: 1 1/2 inch
  • 最低运行温度: -30 °C
  • 最高运行温度: 100 °C

物品信息

派克T系列液压快换,优化了设计,具有压降低,流量大的特点。该系列快换接头,目前可供货形式为双截止型或者直通型两种阀芯类型。其中2500系列,可定制为单截止形式。另外,可提供带背压释放器形式,使用这种形式,即使系统压力达到工作压力时,阴接头与阳接头也能进行顺利连接。用于高压水的应用时,需要定制的快换。

市场:
- 农用机械
- 自动化
- 石油及天然气
- 过程控制
-- 发电
- 轨道交通
- 市政公共设施
- 安防
- 工业
- 机械工具
- 物料搬运
- 建筑机械

特征/优势:
- 阴接头标准本体材料为铜镀镍,防腐性能出色
- 可定制带背压释放器形式
- 标配双层O形圈,以获得密封的安全
- 标配套筒锁,可保护快换不发生意外断开

应用:
在液压应用中,能方便快捷地进行管路断开或者连接,适用于工业液压以及行走机械液压系统
- 拖拉机
- 卡车
- 装载机
- 军用设施
-压铸机

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687614