Compress-Align 压缩式自对准接头 | #169CA-4-4


LOADING IMAGES
169CA-4-4
Click to View CAD Model

Compress-Align 压缩式自对准接头 | #169CA-4-4

派克压缩式自对准接头无需扩口,焊接,以及其他管路安装准备工作,受限的衬套可以用来调整安装,以达到正确的安装位置,并且在终装完成后可进行目视检查。


技术规格:

  • 形状: Elbow 90°
  • 连接 2 类型: Male Pipe
  • 连接 1 管道外径: 1/4" (O.D.)
  • 连接 1 类型: Compression
  • 阀体材料: Brass, Forged
  • 连接 2 螺纹尺寸: 1/4"
  • 配置: Tube to Pipe
  • 阀体材料: Brass
  • 最低运行温度: -65 °F, -54 °C
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大运行压力: 2800 psi, 193 bar
  • 管道材料: 紫铜管,铝管,TFE管,FEA管,PFA管,热塑管”, Aluminum, TFE, FEA, PFA, Thermoplastic
  • 与流体类型共同使用: Water, Air, Inert Gases, Non-combustible Gases
  • 连接类型: NPTF
  • 应用: 压缩机,机械工具,分配器,泵,提纯设备, Machine Tools, Dispensing, Pumps, Purification

物品信息

派克经济的Compress-Align压缩式自对准接头预装了位置受限的衬套,可使安装的准确快速进行。在安装之前以及安装完成之后,位置受限的衬套能够提供目视检查,衬套与密封圈在设计上能够实现自对准,即使在钢管圆度不够的情况下,也能使其有效地对准。 派克压缩式自对准接头可以替代扩口式接头用于许多高压领域,如不能扩口,焊接或者需要快速安装而不能进行管路准备的场合。这些压缩自对准接头能够与标准压缩式接头的本体可以互换,从而减少了库存。
适配管路:紫铜管,铝管以及来自Parflex事业部的以下管子:
• PE管
• 尼龙管
• PP管
• PTFE管
• FEP管
• PFA管

市场:
• 工业
• 气动
• 包装
• 自动化
• 化工
• 压缩机
• 水处理

特征/优势:
• 全铜本体
• 位置受限的衬套
• 与标准压缩式接头相比,工作压力更高
• 本体能够与标准压缩式接头的本体进行互换
• 经济型产品
• 所有尺寸的终装,都是手紧后使用扳手转过一圈
• 尺寸范围:1/8" 至 1"
• UL列表中的可燃液体

应用:
• 空气管路
• 润滑管路
• 冷却管路
• 流体传输
• 化学介质分配器
• 工具

可根据客户需要提供定制化结构和尺寸。请联系派克Fluid System Connectors Division,拨打(269) 692-6555 或发邮件至 fscsales@parker.com 以获得更多信息。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547