169PTC-4-2 - 采用黄铜和复合材料生产的PTC系列空气刹车用接头 - 通过美国交通部(DOT)认证 - 派克 Parker

采用黄铜和复合材料生产的PTC系列空气刹车用接头 - 通过美国交通部(DOT)认证 | #169PTC-4-2

Click to View CAD Model
169PTC-4-2

采用黄铜和复合材料生产的PTC系列空气刹车用接头 - 通过美国交通部(DOT)认证 | #169PTC-4-2

1/4" 90° Elbow Swivel with 1/8" Male NPT Threads


技术规格:

  • 螺纹密封剂材料: n/a
  • 阀体材料: Brass
  • 连接 1 尺寸: 1/4"
  • 连接 1 类型: Push-to-Connect
  • 形状: Elbow 90° - Swivel
  • 连接 2 尺寸: 1/8"
  • 配置: Tube to Pipe
  • 连接 2 类型: Male NPT
  • 最高运行温度: 200 °F, 93.3 °C
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C

物品信息

作为无泄漏技术领域的先行者,派克的 PTC 刹车接头本体材料为复合材料,使用快插连接形式,符合 SAE 以及 D.O.T. 的标准规范要求。该系列接头能够符合卡车/拖车,工程机械以及铁路系统的严苛应用要求。与传统的压缩式接头相比,派克PTC系列接头的安装时间降低了90%。其复合材料本体坚固,重量轻,耐冲击。新颖的卡爪设计,使得连接后对管子形成有效的咬合。其坚固的不锈钢支撑环能够使接头保持原位,从而使安装正确变得更加简单。

可与来自派克Parflex事业部的以下管子配合使用。
• 1120尼龙刹车管
• 1320弹性刹车管

市场:
• 重卡
• 拖车
• 工程机械
• 轨道交通

特征/优势:
• D.O.T. 认证的快速连接快插式接头,可用于卡车及拖车的刹车管路的维修
• 快速连接技术,可以用于汽车厂,维修店以及农机代理商的服务
• 在一些次要的空气管路应用,如轨道交通气动门控系统,航空座椅,减震器以及汽车控制设备等
• 符合D.O.T. FMVSS 571.106标准,SAE J1131标准以及SAE J2494-3标准的性能要求
• 不锈钢钢管支撑环能够实现流量更大,并且符合SAE J2494-3标准的性能要求
• 复合材料本体,强度好,重量轻,结构紧凑并且耐冲击
• 接头安装完成后,还能转动复合材料本体,来调整合适的安装角度。
• 螺纹符合SAE J476标准要求
• 与传统的压缩式接头相比,PTC系列接头能够降低90%的安装时间
• 快插式连接技术,使管路无泄漏连接
• D.O.T. 认证的刹车接头,可用于尼龙刹车管路以及次要的空气管路连接
• 快速连接技术,可以用于汽车厂,维修店以及农机代理商的服务

应用:
• 空气管路
• 储气罐
• 空气弹簧
• 滑块
• 轮胎加压
• 主要以及次要的空气管路

可根据客户需要提供定制化结构和尺寸。请联系派克低压流体连接事业部,拨打(269)692-6555或发邮件至 fscsales@parker.com以获得更多信息。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547