1J170-10-10-SM - 70系列高压Parkrimp不剥胶软管接头 - 派克 Parker

70系列高压Parkrimp不剥胶软管接头 | #1J170-10-10-SM

Click to View CAD Model

70系列高压Parkrimp不剥胶软管接头 | #1J170-10-10-SM

不剥胶高压软管接头70系列适合于不剥胶高压三层钢丝编织的紧凑软管和多层缠绕的液压软管


技术规格:

  • 连接 2 类型: Female ORFS - Swivel
  • 形状: Elbow 90° - Long Drop
  • 端口尺寸: 1"
  • 端口类型: ORFS
  • 软管内径: -10
  • 阀体材料: Steel
  • 最大运行压力: 410 bar, 41.0 MPa
  • 连接 1 尺寸: -10 (Size), 15.9 mm Hose I.D., 5/8 inch Hose I.D.
  • 与流体类型共同使用: Air, Water, Hydraulic Fluids on Mineral-oil Basis, Lubricants (Oils), Coolants (Glycol, Water-Glycol), Air (General Industrial Air), Lubricants, Mineral Hydraulic Oil
  • 行业: Off-road Machinery, Transportation
  • 连接 1 类型: Hose
  • 品牌: Parker
  • 应用: High Pressure Hydraulics
  • 产品类型: Crimp Fittings No-Skive
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 分部: Polymer Hose Division Europe
  • 配置: Hose to Port
  • 连接 2 类型: Female, Seal-Lok®, Swivel
  • 形状: Elbow 90° Long Drop
  • 端口类型: ORFS
  • 符合规格: ISO 12151-1-SWEL, SAE J516
  • 连接 2 尺寸: 1"-14 inch Thread
  • Connection Length: 39 mm (see drawing legend B)
  • 六角螺母尺寸: 30 mm (see drawing legend W)
  • Fitting Length: 78 mm (see drawing legend A)
  • Drop Length: 70 mm (see drawing legend E)

物品信息

派克Parkrimp不剥胶高压软管接头70系列属于扣压式液压管接头,适应于Parkrimp扣压设备扣压,所以总成加工时间短。不剥胶软管和接头加工成总成不需要剥除软管的外胶,不会因液压软管外胶剥胶过长或过短而失效。70系列软管接头表面采用无六价铬镀锌处理,适用于派克三层钢丝编织的紧凑型不剥胶液压管和四层缠绕的不剥胶管的扣压。
派克汉尼汾产品同时也符合标准SAE J1273和ISO 17165-2的要求, 这就为制造商在软管与接头的匹配度和兼容性提出了更高的要求。

市场:
• 建筑设备
• 交通
• 林业机械
• 农机

特性/优点:
• 软管和接头的匹配度以获得安全的总成组合,更高质量要求和安全组合以实现总成在用户使用过程中较长的服务寿命。
• 不剥胶技术使软管总成加工便捷,高效和安全。

应用:
• 不同建筑机械设备
• 农机及林业机械
• 通用高压液压应用

与派克Parkrimp高压70系列接头匹配的软管有:
• 371LT,372,372RH和372TC
• 701

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687513