蓄能器安装支架(亚太区) | #20217600125


LOADING IMAGES
20217600125
Click to View CAD Model

蓄能器安装支架(亚太区) | #20217600125 OBSOLETE

Type EF2.


技术规格:

  • 附件类型: Mounting frames for EHV 10 - 24.5 Litres
  • 产品类型: EF2
  • 结构材料: 碳钢
  • 宽度: 370 mm
  • 高度: 670 mm
  • 重量: 13.5 kg
  • 设计因素: /
  • 安装孔直径: 4

物品信息

蓄能器安装支架用于可靠支撑竖直安装的蓄能器。可用于所有蓄能器型号(包括囊式、活塞式、隔膜式蓄能器及脉动减震器),并可加涂层用于恶劣环境。支架按照蓄能器重量进行选型。

支架带有橡胶垫,用于保护蓄能器壳体和涂层以及避免振动。支架材质有不锈钢可选。

选型表里已列出了一小部分蓄能器件号,其他选项请联系我们。所有件号的尺寸和技术参数都在样本里,可在产品支持菜单页下载样本。

市场:
• 工业
• 行走机械
• 能源
• 过程控制
• 油气设备
• 军工
• 再生能源
• 船舶
• 煤机
• 自然资源
• 暖通空调系统

产品特点/优势:
• 设计用于可靠支撑竖直安装的蓄能器。
• 适用于所有蓄能器类型(包括囊式、活塞式、隔膜式蓄能器及脉动减震器)和型号。
• 可选带保护涂层应对恶劣环境。
• 除支架外,我们建议配合使用卡箍以固定蓄能器。

应用
• 农业装备
• 建筑设备
• 林业机械
• 物料搬运/起重机
• 卡车
• 风电
• 液压站
• 润滑系统
• 发电
• 能源传输与分配
• 军工
• 空气&气体压缩机
• 娱乐自动化设备
• 模具
• 塑料压机
• 铸造
• 车辆组装工厂
• 机床
• 船舶
• 油气设备

请下载样本手册或联系当地的派克销售公司获取更多信息。

蓄能器品牌:奥莱尔

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
C38281