249系列取力器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
249系列取力器

249系列取力器

Chelsea 249系列取力器(PTO)专为配备6R140系列变速箱的Ford Super Duty卡车设计。采用Chelsea降噪方案,树立静音PTO行业标准,两驱(2WD)和四驱(4WD)车型。

技术规格:

  • 间歇扭矩: 101-200 lb-ft, 201-300 Nm, 200(检查应用页获取实际扭矩额定值) lb-ft, 271(检查应用页获取实际扭矩额定值) Nm
  • 安装类型: Ford, 6 螺栓
  • 输出轴类型: 1-1/4" Round, Round Shaft (1-1/4" - 5/16" Key), 3/4" - 11T Pump Spline, SAE B (7/8" - 13T) Pump Spline
  • 输出功率: 56+ HP, 41-50 kW
  • 输出类型: Driveline, SAE A Pump Flange
  • 转变类型: Hydraulic, 动力换挡(液压)
  • 润滑剂: X = Internal Pressure Lube
  • 持续运行: Yes with 30% de-rating
  • Transmission Manufacturer: Ford
  • 轴功率: 1488 RPM:57 HP, 1488 RPM:42 kW
  • 重量: 20 lb, 9 kg

完整的产品说明

派克 Chelsea 249系列取力器(PTO)面向作业卡车动力传输应用,关注安装便利性、噪声控制与使用成本。该系列针对作业卡车常见的扭转噪声提供抑制方案,在 TorqShift™ 6 自动变速箱应用中实现定向降噪,提升运行平顺性。与福特 6R140 变速箱匹配时,额定扭矩至 200 lb·ft(视配置),并提供多种泵规格以匹配不同流量与压力需求。通过单软管连接、集成阀芯阀和压力开关的设计,安装步骤更为精简,有助于缩短安装时间(具体效果受车型与安装条件影响)。

市场:
• 高空作业
• 水井钻探
• 其他车辆

特点和优势:
• 噪声抑制系统,提供安静的PTO
• 无需特殊安装工具,降低成本并节省时间
• 单软管连接和集成控制阀块 -单根软管简化安装流程,节省了安装时间,也降低泄漏隐患
• 两年质保

应用:
• 牵引与救援车
• 小型自卸卡车
• 消防与救援车辆

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
234075