3 通液控换向阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

配置

切换压力

密封材料

包括密封先导功能

流动方向

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
3 通液控换向阀

3 通液控换向阀

三通先导式, 螺纹插装式滑阀, 用于常闭或常开三通方向控制回路, 要求液控先导操控。

技术规格:

  • 流速: 10, 24, 22.5 gal/min, 38, 90, 85 L/min
  • 配置: 常开, 常闭, 选择, 开启转换
  • 切换压力: 80, 40, 160, 73, 145, 130, 218 psi, 5.5, 2.8, 11, 5, 10, 9, 15 bar
  • 密封材料: 丁腈橡胶, 氟碳橡胶
  • 包括密封先导功能: 无, 否, 是
  • 启动类型: Pilot to shift
  • 最大流速: 10, 22.5, 24 gal/min, 38, 85, 90 L/min
  • 标准流速设置: N/A, 13 gal/min, N/A, 50 L/min
  • 最大入口额定压力: 3500, 6000 psi, 240, 420 bar
  • 最大运行压力: 3500, 6000 psi, 240, 420 bar
  • 泄漏率: 50 @ 3500 psi (240 bar), 55 @ 1450 psi (100 bar) cm3/min
  • 腔体尺寸: C10-4
  • 功能: Directional Control
  • 运行类型: Pilot operated
  • 流动方向: 2-3 中位, 3-4 先导换向, 3-4 中位, 2-3 先导换向
  • 先导位置: 外部
  • 排水选件: 外控, 内控
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 具有润滑功能的矿物基或合成液压液, 粘度 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 阀门材料: 所有零件为钢制, 所有工作零件为硬化钢
  • 安装扭矩: 16, 37 lb-ft, 22, 50 Nm
  • 工作温度: -30° 至 +250°, -15° 至 +400° °F, -34° 至 +121°, -26° 至 +204° °C
  • 最高运行温度: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • 重量: 0.5, 0.37, 0.48 lb, 0.23, 0.17, 0.22 kg
  • 阀体材料: N/A

完整的产品说明

派克的先导式三通方向控制阀具有强劲的设计, 性能与耐用性优异, 可在流量达 90 Lpm 及压力高达 420 bar 的液压系统中工作。派克的高压及大流量选择使这些阀适用于对大流量的切换、换向、旁通或卸荷, 其市场与应用范围非常广, 如: 农业机械、建筑设备 、材料处置设备以及工业设备市场。

根据应用工况的需要可提供常开或常闭类型的阀, 并可提供弹簧腔通大气的选项。派克的弹簧腔通大气设计有益于不易获得高压先导油场合, 并将有助于阀和系统的功能。

市场:
• 航空
• 农业机械
• 建筑设备
• 材料处置设备
• 各类工业设备
• 各类制造设备
• 各类行走设备

特点/优势:
• 大通流能力
• 多种切换压力选项
• 密封的先导选项可供货
• 硬化的工作零件, 耐用性出色
• 外露零件均表面镀锌

应用:
• 液流旁路
• 闭式传动回路的冷却或过滤切换
• 使能/使不能功能
• 液压分系统的使能/使不能
• 差动回路功能

附加技术说明:
派克的先导式三通方向控制阀系列有常开与常闭两种型式, 流量与压力范围分别达 90 Lpm (24 gpm) 与 420 bar (6,000 psi), 按照应用工况的不同, 常开与常闭两种型式均有许多种不同的额定流量和压力可供货。该系列阀的工作类似于一个流量导引器, 通过向阀的油口 1 (底部) 提供先导压力, 将液压油液的流动通道从阀的原始位置变换到切换位置。对常开型阀, 当其处于原始或非切换位置时, 容许液流从油口 3 至油口 2 双向流过, 其第 4 个油口被封闭。当向油口 1 施加先导压力时, 其阀芯换向, 将液流导引至在第 3 和第 4 油口之间流通, 而油口 2 被封闭。在该家族的阀中, 有一种选项是其弹簧腔通大气, 使弹簧腔内的压力均衡化, 余下的阀的弹簧腔则通过第 4 油口内泄, 因此, 作为一个结论, 建议油口 4 应位于阀的低压侧, 和/或回油路内。同时, 任何见于油口 4 上的附加压力均将叠加在弹簧的设定压力之上, 这会影响到切换阀所必需的先导压力, 小流量阀的标准先导压力选项为 2.8 bar (40 psi)、5.5 bar (80 psi) 和 11 bar (160 psi), 而对大流量阀则为 5 bar (73 psi) 和 10 bar (145 psi)。

弹簧腔内泄至第 4 油口的阀, 其第 4 油口均应连接至低压油路, 并/或至油箱为理想。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 配置 切换压力 密封材料 包括密封先导功能 流动方向
DH103A 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103AV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103C 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103CV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04A4-5.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04B4-5.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04H4-9.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted

687890
687505