3816 08 00 - LF3800不锈钢快插式接头 - 派克 Parker

LF3800不锈钢快插式接头 | #3816 08 00

Click to View CAD Model
3816 08 00

LF3800不锈钢快插式接头 | #3816 08 00

Equal Bulkhead Connector


技术规格:

  • 配置: Tube to Tube
  • 连接 2 尺寸: 8 mm
  • 连接 1 尺寸: 8 mm (O.D.)
  • 连接 2 类型: Tube
  • 形状: Straight
  • 品牌: Legris
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 行业: Pharmaceuticals, Medical, Chemicals Processing, Food & Beverage
  • 应用: Medical Equipment, Chemical Transfer, Pharmaceutical, Petrochemicals, Paper Industry, Food Processing
  • 技术: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • 产品类型: Push-to-Connect Fittings
  • 产品风格: Bulkhead
  • 产品序列: LF 3800
  • 真空额定压力: 1 bar, 14.5 psi, 755 mm-Hg
  • 形状: Straight
  • 连接类型: Tube to Tube
  • 连接 1 类型: Tube
  • 连接 1 尺寸: 8 mm Tube O.D.
  • 连接 2 类型: Tube (O.D.)
  • 连接 2 尺寸: 8 mm Tube O.D.
  • 六角螺母尺寸: 19 mm
  • 最高运行温度: 302 °F, 150 °C
  • 最低运行温度: -13 °F, -25 °C
  • 与流体类型共同使用: Other Fluids: Please Consult Us, Water, Air
  • 符合规格: USDA NSF H1 (Grease), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Seal), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatic Transmissions)
  • 阀体材料: Stainless Steel AISI 316L
  • 密封材料: FKM
  • 重量: 0.034 kg
  • 数量/箱: 2
  • 最大运行压力: 30 bar, 435 psi
  • 结构材料: Stainless Steel AISI 316L (Nut), Stainless Steel AISI 316L (Collet)

物品信息

派克乐可利开发了两种系列的不锈钢快插式接头(LF3800和LF3900全不锈钢316L材质系列),可用于传输严苛环境中的腐蚀性流体。这些产品系列提供了两种水平的耐蚀性能,具有符合卫生要求的外形设计。

产品优势:

>对腐蚀性环境抵抗力强
- LF 3800:非常适合传输腐蚀性流体
- LF 3900:接头内部和外部都具有很强的耐腐蚀性能
- 符合卫生要求的外形设计可有效减少杂质残留
- 便于现场清洁
- 可信赖的卡爪技术

>广泛的应用
- 非常适合长期接触食品的应用
- 适合频繁消毒的应用场合
- 是含盐环境和室外应用的理想选择
- 可预防工业清洁剂和洗涤剂的腐蚀  
- 可与软管和槽型不锈钢管连接
- 一个接头适合多种应用:优化库存管理

>稳定和安全
- 全金属产品可适用于各类的流体
- 全流量,压降小
- 可去除锤击、机械冲击和脉冲效应
- 手动快速连接和拆卸,无需使用任何工具
- 生产中防泄漏全检
- 适合质量追踪的可追溯性日期代码
- IP 51穿板式接头:有效保护,并预防食品区和非食品区受污染

产品类型:
- 油口接头
- 带尾管的油口接头
- 埋入式
- 油口弯头
- 加长型油口弯头
- 紧凑型弯头
- 支管油口三通
- 直管油口三通
- 管对管接头
- 管对管弯通连接件
- 等径弯头
- 等径三通
- 隔板连接接头
- 等径隔板连接接头
- 隔板接头
- 等径隔板弯头
- 减径插杆接头
- 插杆过渡接头
- 插杆膨胀接头
- 插杆宝塔连接接头
- 插杆连接件
- 堵头  
- 断开工具

应用:
- 食品加工
- 造纸行业
- 石化
- 制药
- 化学品
- 医疗

技术特点:
- 流体:与接头以及管材兼容的各种流体
- 材质:不锈钢316L,不锈钢303,FKM
- 压力:真空至30bar
- 温度:-20°C至+ 150°C
- Ø 公制:4-12 mm
- Ø 英制:3/16英寸至1/2英寸

法规:
- ISO 14743 气动传输,用于热塑性管道推入式管接头
- DI:97/23/EC (PED)
- DI :2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI:94/9/EC (ATEX)
- RG :1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0:密封
- RG:21CFR (FDA)
- RG:1935/2004/EC
- USDA NSF H1:油脂

技术:
- 316L不锈钢接头
- 303不锈钢接头
- 卫生接头
- 隔板接头
- 快插接头
- 推入式连接接头
- 气动接头
- 即时接头
- 快速接头
- 连接接头
- 旋转接头

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098