三位四通滑阀型电磁阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

最大入口额定压力

配置

启动类型

密封类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
三位四通滑阀型电磁阀

三位四通滑阀型电磁阀

派克有 13 种不同的滑阀型三位四通电磁方向控制阀, 流量范围至 15 gpm (57 Lpm), 工作压力高达 5000 psi (350 bar), 电磁线圈有多种电压和电气接口可选。

技术规格:

  • 流速: 4.5, 4, 3.5, 7, 5, 11, 15 gal/min, 17, 15, 13.3, 26.5, 18.8, 42, 57 L/min
  • 最大入口额定压力: 5000, 3600 psi, 350, 250 bar
  • 配置: 闭中位, 浮动中位, 串联中位, 开中位, 泵卸荷, 油口 2 封闭
  • 启动类型: Electrical, Manual
  • 密封材料: 丁腈橡胶, 氟橡胶, D-Ring (标准)
  • 最大流速: 3.5, 4, 4.5, 5, 7, 11, 15 gal/min, 13.3, 15, 17, 18.8, 26.5, 42, 57 L/min
  • 安装类型: Screw in cartridge valve
  • 运行类型: Solenoid operated, Manually operated
  • 最大运行压力: 3600, 5000 psi, 250, 350 bar
  • 最大油箱压力: 3000, N/A psi, 210, N/A bar
  • 泄漏率: 250 @ 5000 PSI (350 BAR), 500 @ 5000 PSI (350 BAR), 160 @ 3600 PSI (250 BAR), 160 @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • 腔体尺寸: C08-4, C10-4, C12-4L
  • 功能: 4-way
  • 超控功能: 无, 不带止动机构, 带止动机构, 推/拉, 中位带锁定 - 推/拉, 全部带锁定 - 推/拉
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 矿物基或合成油液,粘度45-2000 SSU (6 至 420 cSt) cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 阀门材料: 所有零件为钢制, 所有工作零件为硬化钢
  • 安装扭矩: 22, 37-41, 25, 55 lb-ft, 30, 50-56, 34, 74 Nm
  • 线圈螺母锁紧扭矩: 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • 工作温度: -30掳 至 +250掳, -15掳 至 +400掳, -50掳 至 +270掳 °F, -34掳 至 +121掳, -26掳 至 +204掳, -45掳 至 +132掳 °C
  • 最高运行温度: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • 线圈类型: 1/2"" 超级线圈 , 5/8"" 超级线圈
  • 输入电压: 85% 额定电压, 在 72掳F (20掳C) 下 min
  • 响应时间: 50 ms, 40 to 150 ms, 50 ms
  • 重量: 0.4, 0.64, 0.58, 1 lb, 0.18, 0.29, 0.26, 0.45 kg
  • 阀体材料: N/A

完整的产品说明

派克的现有WinnersCircle系列阀包括采用C10-4通用插件安装孔的滑阀型三位四通方向阀,通流能力达7gpm(26Lpm),工作压力高达3600psi(250bar)。 DSL105螺纹插装式方向阀具有多种阀芯型式供选择,包括:封闭(O型机能)中位,开启(H型机能)中位,串联(M型机能)中位,以及马达控制(Y型机能)中位。 滑阀型方向阀对电磁线圈得电的响应很快,能对执行机构的工作油口快速换向或将液流截止。 由于滑阀存在间隙,故会有一些泄漏。 

除了WinnersCircle家族产品,派克也可以提供4.5gpm(17Lpm)的GS02系列和11gpm(42Lpm)的GS04系列三位四通方向控制阀,两者的工作压力均高达5000psi(350bar)。 两系列阀均具有多种阀芯型式,包括:封闭(O型机能)中位,开启(H型机能)中位,串联(M型机能)中位,以及马达控制(Y型机能)中位。 所有系列的阀均带有手动越权操控选项。 

派克还可提供15gpm(57Lpm)5000psi(350bar)的滑阀型三位四通方向控制阀,用于大流量的应用工况。 该DSH125系列螺纹插装式方向阀具有多种阀芯型式供选择,包括:封闭(O型机能)中位,开启(H型机能)中位,串联(M型机能)中位,以及马达控制(Y型机能)中位。 作为标准配置,所有型式均带有手动越权操控功能。  

配合使用派克的具有包括AC与DC电压以及大量接线界面等众多选项的电磁线圈,这些四通方向阀可为最苛刻的应用和市场提供专门的解决方案,这些应用市场包括:  动力单元,油气设备,材料处理,建筑,钻机,压机,混料机,农业,打包机,联合收割机,双作用液压缸控制,双向液压马达控制,回路选择功能,等等。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 最大入口额定压力 配置 启动类型 密封类型
GS025100N 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Nitrile
GS025100V 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Fluorocarbon
GS025110N 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
GS025110V 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025120N 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
GS025120V 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025300N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Nitrile
GS025300V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Fluorocarbon
GS025310N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
GS025310V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025320N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
GS025320V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025700N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Nitrile
GS025700V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Fluorocarbon
GS025710N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
GS025710V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025720N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
GS025720V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025900N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Nitrile
GS025900V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Fluorocarbon
GS025910N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
GS025910V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025920N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
GS025920V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C1 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C1N 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical Nitrile
DSL105C1V 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical Fluorocarbon
DSL105C1M 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C1MN 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
DSL105C1MV 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C2 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C2N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical Nitrile
DSL105C2V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical Fluorocarbon
DSL105C2M 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C2MN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
DSL105C2MV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C4 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C4N 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical Nitrile
DSL105C4V 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical Fluorocarbon
DSL105C4M 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C4MN 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
DSL105C4MV 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C7 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C7N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical Nitrile
DSL105C7V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical Fluorocarbon
DSL105C7M 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C7MN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical, Manual Nitrile
DSL105C7MV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C9 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C9N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical Nitrile
DSL105C9V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical Fluorocarbon
DSL105C9M 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C9MN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
DSL105C9MV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045200ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Nitrile
GS045200VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Fluorocarbon
GS045250ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
GS045250VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045260ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
GS045260VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045400ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Nitrile
GS045400VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Fluorocarbon
GS045450ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
GS045450VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045460ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
GS045460VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045700ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Nitrile
GS045700VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Fluorocarbon
GS045750ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
GS045750VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045760ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
GS045760VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045900ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Nitrile
GS045900VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Fluorocarbon
GS045950ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
GS045950VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045960ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
GS045960VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSH12552N 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Nitrile
DSH12552V 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Fluorocarbon
DSH12552DNN 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
DSH12552DNV 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSH12554N 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Nitrile
DSH12554V 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Fluorocarbon
DSH12554DNN 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
DSH12554DNV 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSH12557N 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Nitrile
DSH12557V 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Fluorocarbon
DSH12557DNN 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
DSH12557DNV 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSH12559N 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Nitrile
DSH12559V 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Fluorocarbon
DSH12559DNN 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
DSH12559DNV 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon

687890
687505