489系列取力器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
489系列取力器 489系列取力器 489系列取力器 489系列取力器

489系列取力器

Chelsea 489系列取力器(PTO)适配大多数带8螺栓PTO安装开口的手动变速箱,例如Eaton Fuller、Mack和Tremec。其一体式8螺栓壳体无需适配板,减少了潜在的泄漏路径。

技术规格:

  • 间歇扭矩: 201-300 lb-ft, 301-400 Nm
  • 转变类型: Wire/Cable, 机械的
  • 输出功率: 46-55 HP, 31-40 kW
  • 安装类型: 8-螺栓
  • 产品序列: 489
  • 润滑剂: X = No Pressure Lube, P = Pressure Lube, P = Pressure Lube
  • 输出轴类型: 1-1/4"四周均布带键
  • 轴功率: 500 RPM: 24, 1000 RPM: 48 HP, 48 HP (1000 RPM), 500 RPM: 18, 1000 RPM: 36 kW, 36 kW (1000 RPM)
  • 持续扭矩: De-Rate Torque Rating 30% (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • 重量: 30 lb, 13.6 kg

完整的产品说明

Chelsea 489系列手动变速箱用取力器(PTO)专为缩短安装时间、减少潜在泄漏路径而设计。一体式铸铁PTO壳体可直接与8螺栓变速箱开口连接,同时保持与442系列相同的扭矩能力(250 lb-ft)。Chelsea 489采用强力圆锥滚子轴承替代滚针轴承,提升了承载能力。提供27种输出选项,包括Chelsea广受欢迎的360°可旋转法兰,并配备可润滑轴以减少泵轴花键微动磨损与腐蚀。多达11种内部速比与换挡选项,使其成为一款高度通用的PTO。Chelsea 489机械换挡PTO适配大多数手动变速箱,如Eaton Endurant、Mack、Tremec等。



如需获取Chelsea 489系列PTO零件手册的更多信息,请访问产品支持(Product Support)部分。



市场:

• 高空作业

• 专业及市政设备

• 其他车辆



特点和优势:

• 电控-气动换挡PTO选项

• 套件式PTO,便于维护

• 内部零件与442系列通用

• 可润滑输出选项

• 两年质保



应用:

• 公用事业车辆

• 除雪与除冰设备

• 消防与救援车辆

• 自卸卡车与挂车

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
234075