863系列取力器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
863系列取力器

863系列取力器

Chelsea 863系列取力器(PTO)是一款正反转PTO,适配大多数带8螺栓安装孔的手动变速箱,如Mack和Eaton Fuller。该PTO非常适合大容量绞车,尤其适用于油田作业。

技术规格:

  • 输出类型: Driveline
  • 间歇扭矩: 401-500 lb-ft, 501+ Nm, 500(实际转矩评级检查操作页面) lb-ft, 678(实际转矩评级检查操作页面) Nm
  • 持续运行: Yes with 30% de-rating
  • 输出轴类型: 1410 Companion Flange
  • Transmission Manufacturer: Allison, Eaton/Fuller, Volvo/Mack, Other
  • 转变类型: Lever, 机械
  • 润滑剂: P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube
  • 安装类型: Reversible, 8-螺栓型
  • 输出功率: 56+ HP, 51+ kW
  • 轴功率: 500 RPM: 48, 1000 RPM: 95 HP, 95 HP (1000 RPM), 500 RPM: 36, 1000 RPM: 71 kW, (500 RPM) kW, 71 kW (1000 RPM)
  • 重量: 96 lb, 44 kg

完整的产品说明

Chelsea 863系列取力器(PTO)是Chelsea在重载正反转PTO应用领域的技术典范。这款坚固耐用的主力机型采用铸铁壳体与输出轴重载球轴承,具备较高的扭矩额定值和长使用寿命。标准输出为1-1/2英寸—10花键轴,并配备1410系列配套法兰。其扭矩额定值最高可达500 lb-ft,非常适合重载机械绞车应用。借助Chelsea PTO技术,可提升性能并降低成本,满足各类应用需求。

市场:
• 石油与天然气
• 行走机械
• 林业设备

特点和优势:
• 适用于带8螺栓孔的变速箱,覆盖面广
• 手柄换挡
• 面向最大负载的可逆(正/反转)应用设计
• 两年质保

应用:
• 油田作业
• 伐木

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
234075