铜管 | #50CT-8-32


LOADING IMAGES
50CT-8-32

铜管 | #50CT-8-32

用于制冷现场服务的铜管卷轴


技术规格:

  • 管件外径(英寸): 1/2
  • 阀体材料: Copper
  • 符合规格: A.S.T.M. B-280
  • 管道内径: 0.436 inch
  • 长度: 50 ft

物品信息

派克的铜管是经济的,便于成型的和轻便的。派克可提供无缝冷拔式软铜管,符合A.S.T.M. 标准B-280要求。可供货:50英尺盘管  

市场:
• 工业
• 工程机械
• 制冷
• 加热
• 空调

特点与优势:
   • 1/8英尺至1/2英尺   
   • 符合A.S.T.M. 标准B-280要求  
   • 经济的50英尺盘管  

应用:
   •制冷
   •空调
   •工业


了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547