550077DIS - 派克2通常闭式,3/8"通用电磁阀 - 派克 Parker

派克2通常闭式,3/8"通用电磁阀 | #550077DIS

派克2通常闭式,3/8"通用电磁阀 | #550077DIS OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


技术规格:

  • 阀体材料: Brass
  • 电压值 (V): 230VAC/50-60Hz
  • 电力(瓦): 14
  • 孔口1尺寸(毫米): 16
  • 线圈类型: Coil for DIN plug connection, high power - high temperature series
  • 流量因子1 (l /min): 78
  • 密封材料: PTFE
  • 产品序列: General Purpose Solenoid Valves
  • 阀门类型: 2-Way
  • 功能: Normally Closed (NC)
  • 端口尺寸: 3/8 inch
  • 输入电压: 230 VAC/50-60Hz
  • 阀体材料: Brass
  • 密封材料: PTFE
  • 孔口 1 尺寸: 16 mm
  • 流量系数 1: 4.7 m3/hour, 78 L/min
  • 功耗: 14 W
  • 线圈类型: Coil for DIN plug connection, high power - high temperature series
  • 最大压差: 10 bar
  • 最小压差: 0.5 bar
  • 端口数量: 2
  • 启动类型: Pilot Operated
  • 介质: -
  • 端口类型: BSP
  • 孔口 2 尺寸: n/a
  • 流量系数 2: n/a
  • 最低流体温度: -30 °C
  • 最高流体温度: 180 °C
  • 符合线圈规格: IP65

物品信息

派克2通常闭式G 3/8"电磁阀适用于各种有无压差的应用场合,最适用于空气,液体和气体,这种电磁阀的阀体主要采用黄铜或不锈钢材质,并可灵活选用多种材质的密封件,使其适用于压缩空气,液体和天然气等多种流体介质,且具有良好的化学兼容性。

孔口尺寸:高达75mm
流量系数(KV):高达4.7 m3/h
工作压力差(MOPD):最高 4bar
介质:空气,气体,水和轻油
最大介质温度:180°C
功耗:从2W到14W

应用:
• 空气压缩机
• 水处理和净化
• 冷却系统
• 灭菌器
• 分析仪和诊断设备
• 医疗和牙科设备
• 焊接设备
• 润滑设备
• 饮料自动售货机
• 燃油炉
• 加湿和雾化设备
• 移动设备
• 纺织和干洗机
• 灌溉设备

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A18171