独立式伺服驱动器/控制器 - 638系列[638B10]:10A / 3 * 230-480VAC(7.3kVA) - 派克 Parker

独立式伺服驱动器/控制器 - 638系列[638B10]:10A / 3 * 230-480VAC(7.3kVA) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

独立式伺服驱动器/控制器 - 638系列[638B10]:10A / 3 * 230-480VAC(7.3kVA)

独立式伺服驱动器/控制器 - 638系列[638B10]:10A / 3 * 230-480VAC(7.3kVA) OBSOLETE

638系列[638B10]伺服驱动器适用于从简单的速度或电流控制到复杂的定位应用。输出可达7.3kVA 以及大量的扩展插槽使该驱动器具有卓越的多功能性

技术规格:

  • 品牌: 派克
  • 产品类型: 伺服驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术
  • 产品序列: 638
  • 输入电压: 3*230VAC 3*400/480VAC VAC, 3*400/480 VAC
  • 持续输出电流额定值: 10A A
  • 兼容电机类型: 无刷伺服电机 直驱电机, Direct Drive Servo
  • 兼容回馈设备: 旋转变压器 增量编码器 EnDat绝对值编码器 Hiperface绝对值编码器, Incremental Encoder, EnDat Absolute Encoder, Hiperface Absolute Encoder
  • 控制模式: 可编程控制 - 专有语言 电子齿轮 电子凸轮 位置控制(外部指令) 速度控制(外部指令) 转矩控制(外部指令) 模拟指令输入>脉冲/方向命令输入, Electronic Gearing, Electronic CAM, Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command), Analog Command Input, Step/Direction Command Input
  • 通讯接口: RS232 / RS485 CANopen Profibus, CANopen, Profibus
  • 工作温度: 0 - 40 °C, 32 - 104 °F
  • 符合规格: CE(EMC和LVD) 通过UL认证 通过cUL认证 符合 RoHS标准, UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance

完整的产品说明

638系列伺服驱动器适用于多种伺服应用,从简单的速度或电流控制到大多数复杂的定位应用。 638系列伺服驱动器的处理器为105μs的控制电路提供快速响应时间。众多扩展槽允许638系列伺服驱动器达到高度的多功能性,可以访问现场总线通信和反馈传感器选项。

市场:
•杂项工业
•杂项制造业

特点与优势:
•集成运动控制器和嵌入式PLC功能
•可编程电子凸轮
•3个可配置的轨迹生成器
•Hiperface和SSI编码器输入选项

应用:
•搬运机器
•包装机

技术规格:
 电源电压:3 * 230 VAC(±10%)/ 3 * 400/480 VAC(±10%),50 - 60 Hz
 连续电流:10臂
 峰值电流:20 A.
 过载:200%,持续5秒

输入/输出(X10插头):
•8个数字输入(24 V),包括2个中断
•5个数字输出(24 V),包括3个光耦合(可配置)和2个继电器(1个可配置,1个用于驱动器就绪)
•2个模拟输入(0 - 10 V,±10 V)
•2个模拟输出(±10 V)

可配置反馈接口(X30插头):
•旋转变压器输入(标准)
•Hiperface编码器输入(选项)
•正弦/余弦编码器输入(选项)

可选闪存芯片(X300 - 模块):
•存储完整的驱动器数据(固件,功能代码,参数,应用程序)

可配置的多功能接口(X40插头):
•增量编码器输入
•增量编码器输出
•步进电机输入
•绝对单或多圈SSI编码器输入通信
•串行通信(COM1接口)RS232
•应用程序通信(COM2接口)
•RS232,RS422,RS485
•Profibus-DP
•CANopen DS402
•轴间通信(COM3接口)Parker系统总线/ RS485

I / O扩展:
•5个数字输入/ 2个数字输出(COM2接口)
•14个数字输入/ 10个数字输出(X200插头)
•4个数字输入/ 4个数字输出(X120插头)

安全:
•STO:安全力矩关闭符合EN13489-1类别3,性能
标准d级和EN1037(连接器STO X11)
•制动/ PTC输出(BR / TH X62插头)

标准与一致性:
•CE标志:
•EN61800-3(符合EMC标准),带有集成滤波器
•EN50178(安全,低压)
•UL认证

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A87859