立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
7395系列E-Z Form GS通用波纹吸油软管,为许多应用中空气,温和化工制品和水的传输而设计,其耐热温度可达+125°C,工作压力可达75psi。
派克7395系列E-Z Form GS通用波纹吸油软管,在各种低压的发动机冷却系统应用中,尤其是管路布置要求软管柔韧性出色的狭小空间的应用,能表现出卓越的产品性能。该软管重量轻,希腊式波纹结构是昂贵的按单生产成形软管的经济替代品。7395系列抗挤压防扭结,流体流动畅通无阻,在管路布置安装过程中具有卓越的柔韧性,大大减轻了操作者的劳动量,并且其耐磨耐气候等特性都大大彰显了软管的产品性能。
市场:
• 一般工业
• 交通运输
特性/优点:
• 芯管:黑色EPDM橡胶耐高温,其耐温可达+125°C。
• 增强层:多层纤维编织或缠绕提高软管的耐压能力和经久耐用,并且一根螺旋钢丝不但实现了软管耐全真空的能力,而且还提供了将静电传导至大地的通道。
• 外胶层:黑色EPDM橡胶耐磨、耐热且持久耐用。
• 软管接头:经认证能与碳钢扣压式接头匹配,实现总成连接的持久耐用和安全稳定。
• 长度:可提供25英尺一卷,130英尺一卷和300英尺一卷三种选择,方便客户根据现场实际应用和库存的有效管理。
应用:
-
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。