(MIST MIST-ST LIFELINE STLUP STLPD) 系列,内置重载弹簧Clipper 旋转油封, | #80139 H1L5


LOADING IMAGES
80139 H1L5

(MIST MIST-ST LIFELINE STLUP STLPD) 系列,内置重载弹簧Clipper 旋转油封, | #80139 H1L5

重载荷弹簧旋转轴密封适用于不同的重型旋转轴配置。材料组成一个预装弹簧的弹性密封唇和橡胶包敷金属或合成橡胶/聚酰胺纤维外壳,为了更好的保持孔位和吸收震动而加固的金属。


技术规格:

  • 轮廓: MIST
  • 聚合物的家族: NBR (Nitrile-Butadiene)
  • 最小工作温度(F): -20
  • 宽度(英寸): 0.813
  • 轴直径(英寸): 16.500
  • 通孔直径(英寸): 18.500
  • 盒体材料: 复合橡胶/聚酰胺纤维
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 最大表面速度: 3200 (16.3 m/s) ft/min, 16.3 m/sec
  • 尺寸: 6 到 48 inch
  • 最大轴跳动: 0.010"
  • 最大轴到孔错位: 0.010"
  • 最大运行压力: 0 to 7, depending on shaft speed psi
  • 密封类型: Composite rubber/aramid fiber heel
  • 轴密封材料: Rubber

物品信息

能力:由于只是把派克的一个型号作为样品介绍展示在配置表中供大家选择材料和型号。如果你需要的材料和尺寸没有展示出来,型号辅助查询系统可能在产品维护表中找到。如果你的要求超出典型范围请联系派克。

派克的重载荷弹簧旋转轴密封适用于不同的重型旋转轴配置。材料组成包括了一个预装弹簧的弹性密封唇和橡胶包敷金属或合成橡胶/聚酰胺纤维外壳,有或没有为了更好的保持孔位和吸收震动而加固的金属。

一个不锈钢吊带型弹簧保证了稳定性,轴上的均匀载荷保证了密封的使用寿命。弹簧保证了在较高的轴转速工况下,合成橡胶唇口语旋转轴的贴合,同时也帮助补偿一般的压缩变形和材料磨损。MIST, MIST-ST和LifeLine结构的油封,在制造过程中已经把弹簧放到模具中一起成型以防止在安装过程中脱落。

外径材料:外壳或根部,此形状是为了吸收震动和保持与孔壁的贴合。包括:
• 重载荷橡胶包敷金属(LifeLine)
• 无金属,合成橡胶/聚酰胺纤维根部,构成一个无泄漏,压配合腔体,以顺应表面较小的不一致(MIST).合成材料的Clipper油封外壳也可以用金属带加固用于吸收较大的震动(MIST-ST, STLUP, STLPD)

选项:在背靠背密封时选用间隔垫片便于油脂排出,也可以增加派克的金属嵌入/强化旋转油封设计(LifeLine, MIST-ST, STLUP, STLPD).

标准唇口材料:
• 丁腈橡胶 :温度 -20F/+250F
• 氢化丁腈橡胶:温度-40F/+300F
• 羧基丁腈橡胶:温度-30F/+250F
• 氟橡胶:温度-40F/+400F

轴表面速度:3200fpm (16.3m/s)

最大压力:0-7psi, 依据转速而定

尺寸范围:4到65英寸,根据截面形状而定(101到1270毫米)

最大轴动态跳动:0.010” (0.254毫米)

最大轴偏差:0.010” (0.254毫米)

典型应用:
重载荷工况下得以运用,如滚轴,造纸,滚轴挡圈和大震动的定制设备。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687567