气动管制造设备 | #93-FB-BPD


LOADING IMAGES
93-FB-BPD

气动管制造设备 | #93-FB-BPD

45° Flaring tool for soft metal tubing


技术规格:

  • 外径: 3/16 to 1/2 inch
  • 设备类型: Tube Flaring Tool
  • 设备类型: Dependent on Tool Selection
  • 外径: 1/8 to 1-1/8 inch, 4 to 28 mm
  • 兼容管道: Dependent on Tool Selection
  • 兼容软管: Dependent on Tool Selection

物品信息

派克的气动管道加工设备旨在提供多年可靠的服务。从扩口工具到快速释放工具,派克提供安装或拆卸气动管道所需的工具。 派克的可调管子切割器设计用于在全退火的铜、黄铜、铝、钢和热塑性管上产生无外部毛刺和小内部毛刺的方形切割端。特点包括硬化和抛光的工具钢切割轮以及滚筒中的扩口切割槽。手柄进给并调整切割轮,以在切割器旋转时均匀地切割管子。 派克的管子弯曲器具有校准标记,可用于进行准确的左弯、右弯和偏移弯。这些工具设计为操作省力,使得弯曲快速且容易。 派克的45°扩口工具配有易于转动的手柄,可以对3/16"到3/4"和5mm到16mm外径的软金属管进行扩口和抛光。 市场: • 工业 • 移动 • 工厂/过程自动化 • 建筑 • 气动 特点/优点: • 深度规允许正确定位管子以有效提高一致的扩口。 • 945TH-BPD 45°工具能够扩口多种管子外径尺寸,并具有内置管子止动装置。 • 管子弯曲器可弯曲铜、铝、退火钢、黄铜和其他金属管。 • 管子弯曲器适用于任何壁厚的铜和铝管。 • 管子切割器具有硬化和抛光的工具钢切割轮以实现干净切割,并配有摆动式倒角器以去除内部毛刺。 • 手柄进给并调整切割轮,以在切割器旋转时均匀地切割管子。 应用: • 管子切割 • 管子扩口 • 管子倒角 • 管子弯曲 • 管子拆卸

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547