Praedifa系列A1型防尘圈 | #A10025N3587


LOADING IMAGES
A10025N3587 A10025N3587
Click to View CAD Model

Praedifa系列A1型防尘圈 | #A10025N3587

防尘圈,单作用,标准件。符合ISO 6195,E标准。


技术规格:

  • 最高工作油温(C): 100
  • 最低工作油温(C): -25
  • 内径(毫米): 5
  • 凹槽宽度: 2.2
  • 元件高度(毫米): 4
  • 外沿直径(毫米): 8
  • 密封材料: N3587
  • 介质: 液压
  • 聚合材料选件: NBR(丁腈橡胶)
  • 最大运行压力: 0 bar
  • 最低运行温度: -50 到 -10 °C
  • 最高运行温度: 80 到 200 °C
  • 最大表面速度: 2 m/sec
  • 测量单位: Length: mm
  • 缓冲机制:
  • 热应用类型: 标准的常见温度范围(-35到100摄氏度) °C

物品信息

A1型防尘圈的作用是防止灰尘、污物、沙粒和金属碎屑侵入。这可以通过一种特殊设计来实现,它可大大地保护导向元件,延长密封件的使用寿命。有过盈量的直径可使密封件在沟槽中的紧密配合,从而防止外界颗粒物和湿气的侵入。A1型防尘圈对油缸提供了密闭腔体,无需环首螺钉和托架。不需要严格的公差,也不需要金属嵌件。不会像金属骨架防尘圈产生锈蚀。若需要少量或其他尺寸的A1防尘圈,可以用具有相同断面的下一个更大规格来切取。

• 良好的耐磨性。
• 耐高温性能取决于合适的材料选择。
• 优异的耐介质性能取决于合适的材料选择。
• 具有适用于化工行业特殊要求的材料。
• 具有适用于食品行业特殊要求的材料。
• 安装尺寸符合DIN ISO 6195,E标准。
• 产品的几何形状可以防止表面的污物沉积。
• 安装在闭式沟槽和阶梯式沟槽中。

应用范围
A1型防尘圈是为液压缸及气缸、柱塞及轴套等轴向运动场合设计的。

Praedifa系列A1型防尘圈可用以下材料:
N3587 - 工业用途
P5008 - 重工行业
V3664 - 高温应用
P5009 - 低温应用
P5001 - 抗水解
P5600 - FDA食品认证
W5001 - 严苛的环境

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687424