风冷油冷却器温度开关 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
风冷油冷却器温度开关 风冷油冷却器温度开关

风冷油冷却器温度开关

为了确保液压系统的精确温度控制和工作条件,应安装派克温度开关以控制空气油冷却器上的电机(交流或直流)。开关也可用于报警过高的流体温度。

技术规格:

  • 开关闭合温度: 37.8℃,47.2℃,60.0℃,70.0℃,80.0℃ °C
  • 开关开启温度: 80,97,120,138,156 °F, 26.7, 36.1, 48.9, 58.9, 68.9 °C
  • 持续输出电流额定值: 在12VDC下为10安培,在24VDC下为5安培,在240VAC下为10安培, 5 A at 24 VDC, 10 A at 240 VAC
  • 防护等级: IP65防护等级
  • 电气触头: 常开(NO)
  • 连接类型: PG09插头连接器

完整的产品说明

为了确保液压系统的精确温度控制和工作条件,应安装派克温度开关以控制空气油冷却器上的电机(交流或直流)。开关也可用于警告过高的流体温度。

温度开关测量ULAC,ULDC和ULHC系列空气冷却器中的油温。当达到固定设定值时,板上触点闭合,可用于循环冷却风扇或指示状态。

温度开关具有100°F,120°F,140°F,160°F和175°F设定点。
产品

687890
687492