立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
作为活塞式蓄能器制造商,派克有能力结合大批量生产和广泛的制造能力。这使我们能够生产活塞式蓄能器的标准生产线,并为各种各样的产品生产定制化的活塞式蓄能器市场和应用具有竞争力的价格。
活塞式蓄能器提供了调节和优化任何液压系统性能的手段。它们非常适用于储存压力下的液压能量,吸收流体冲击,以及抑制泵的脉动和流量波动。活塞式蓄能器的简单圆柱形设计有效提高稳定性能,效率更高,使用寿命更长。
活塞式蓄能器的优点?
• 提高系统效率
• 补充泵流量
• 在紧急情况下供应液体
• 补偿系统泄漏
• 吸收液压冲击
• 广泛的可定制尺寸
• 较低的气体渗透率
• 高的流量
• 高/低温度公差
• 无限压缩比
• 可用于远程燃气瓶
• 可以安装在任何位置
• 失败模式是渐进的,可预测的,与灾难性的相反
•传感器可用于性能监控
•比其他蓄电池样式维护更低
派克活塞蓄能器...您的理想选择!
派克的广泛产品包括:
•2000,3000,4000,5000,10000,15000,20000 PSI的活塞式蓄能器
•活塞气瓶2000,3000,4000,5000,10000,15000,20000 PSI
•207,276,345,690,1035,1380巴的公制活塞式蓄能器
•公制气瓶为207,276,345,690,1035,1380巴
•多种选项和附件
更好的能力
•蓄水池高达25“”,加仑250加仑
•压力等级超过20,000 PSI
•超过40种类型的密封选项提供与任何流体和应用的兼容性
•各种不锈钢和替代材料选择
•严苛温度,产品至-50°F
•集成解决方案,包括嵌入式阀门和控制
•Struts和悬挂产品为坚固的移动应用而设计
•许多表面涂层,包括环氧树脂,CARC涂料,化学镀镍
•定制设计用于苛刻的市场和全球市场的蓄能器
&bull锁定和标签集成功能
•预付船舶的DOT运输豁免
特点:
•重型服务,工作压力高达20,000 PSI
•高达25“”的标准能力超过50个“
•“疲劳试验”设计,3“”7“”孔
•V-O型圈活塞密封标准件
•可维修的螺纹端部结构
•可用的认证:ASME,DNV,ABS,AS1210,SELO,CRN,NR-13,PED(CE),DOSH
•五种标准密封选项处理各种流体和温度(其他可用)
•温度范围-50°至320°F
我们广泛的活塞式蓄能器
我们的活塞式蓄能器系列
派克提供标准活塞式蓄能器,额定功率为20,000 PSI及以上。标准派克活塞式蓄能器的额定值至少为4至1设计因素。其他等级可用,如ASME附录22和CE。
3000psi额定7“”现在可用于非ASME
ASME认证是强度和材料可追溯性的要求。许多市场需要ASME认证,但不是全部。系统设计人员的功能是指定ASME是否需要.Parker提供了一个7“”的真实非ASME蓄能器,符合ASME第八部分,I部分设计要求,同时采用行业标准材料。当不需要ASME认证时,指定这些蓄能器可以节省适中的费用。
2000psi评级12“”Bore
派克提供额定功率为2000 PSI的活塞式蓄能器。当需要12“”的钻孔,工作压力低至2,000 PSI或更低时,指定这些蓄能器可以节省适中的费用。
设计特点和优点
1.活塞式蓄能器设计紧凑,坚固的钢壳和盖。钢壳允许热量有效散发。孔是微加工的,延长了密封寿命。螺纹盖允许更换和更换密封圈。
2标准活塞密封件由独特的五刃式VO型环和备用垫圈组成。该设计消除了密封翻转,在严苛的运行条件下液体和气体的分离.OV环也充满了压力在周期之间的长时间闲置期间,提供可靠的,全压力储存的液压能量。它获得安全可靠的吸收峰值。活塞密封设计有助于防止蓄能器的突然故障.VO环密封件有各种各样的化合物可覆盖广泛的流体和工作温度范围(见密封材料选项)。
3轻型活塞设计a
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Australia Certificate |
| Piston Accumulator Safety Information |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Video - How to Disassemble and Reassemble a Piston Accumulator |