压接活塞蓄能器 - ACP 系列 - (美洲) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
压接活塞蓄能器 - ACP 系列 - (美洲)

压接活塞蓄能器 - ACP 系列 - (美洲)

派克获得专利的 ACP 系列压接活塞蓄能器是工业和移动设备隔膜的理想替代品,即使在极端条件下也是如此。这种紧凑而经济的设计提供了与活塞蓄能器相同的所有优点。

技术规格:

  • 最大运行压力: 高达5,000 psi, 高达345 bar
  • 气体体积: 高达488 cu. In inch3, 高达8.00 L
  • 符合规格: PED(CE),CRN和AS1210(设计达到或超过ASME标准), CRN, AS1210 (designed to meet or exceed ASME standards), 向工厂查询
  • 密封类型: 丁腈(K密封),极限密封 - 移动(X密封),氢化丁腈(H密封),氟弹性体(E密封),低温丁腈(Q密封), Extreme Seal - Mobile (X Seal), Hydrogenated Nitrile (H Seal), Fluoroelastomer (E Seal), Low Temp Nitrile (Q Seal)
  • 阀体材料: 高强度钢
  • 端口类型: SAE 和 BSPP std (其他可获取), BSPP Standard (others available)
  • 端口尺寸: 高达3/4英寸 inch
  • 可修理: 不可修复
  • 压缩率: 未限制
  • 工作温度: -45 F 至 320 F °F, -43 C 至 160 C °C
  • 最大流速: 高达397 gal/min, 高达1504 L/min
  • 重量: 高达74 lbs lb, 高达 33.56 kg
  • 高度: 高达43.17 in inch, 高达1096.6 mm
  • 直径: 高达4.76 in inch, 高达120.9 mm

完整的产品说明

派克的 ACP 系列压接活塞是一种更通用的选择,可降低现场故障率并减少保修期内现场服务的外部支出。 派克获得专利的 ACP 系列压接活塞蓄能器是工业和移动设备的理想选择,即使在极端气候下也是如此。 这些蓄能器的额定压力高达 5000 PSI,设计系数为 4:1 或更高,已在 -40ºF/C 或更低的温度下进行了测试和验证。

市场:
• 高空作业设备
• 农业机械
• 建筑设备
• 林业设备
• 采矿设备
• 混合动力汽车系统
• 物料搬运设备
•运输
• 草坪设备
• 职业设备和特殊用途工作车辆
• 液压动力装置 (HPU)
• 润滑系统
• 塑料机械
• 注塑设备
• 橡胶成型设备

特点/优点:
• 更高的工作压力额定值 (3770/4000/5000 PSI) 以更少的尺寸满足更多应用
• 活塞设计可防止蓄能器突然失效,并可根据应用进行定制
• 提供四种孔径,提供更多容量和价格选择
• 与焊接设计相比,获得专利的压接端盖连接具有更长的疲劳寿命
• “施拉德” 式燃气阀(行业标准)适合现有充电设备
• 多种液压端口尺寸可适应更广泛的配件和安装选项
• 与同类产品相比,气体渗透率低
• 无限压缩比
• 较低的气体渗透率
• 耐高温/低温
• 高压缩比
• 可安装在任何位置
• 故障模式是渐进的、可预测的
• 更少的维护

应用:
• 减震
• 辅助电源
• 补充流量
•噪
•节能
• 热膨胀
• 应急电源
• 泄漏补偿

相关文档(前身为“产品支持”)

Compliance, Certifications & Safety
Piston Accumulator Safety Information
×

687890
687492