铝合金系列包括型号MGG2和PGG2。
特性:
• 铝结构提供优异的功率与重量比。
• 双向放置
• 高压机械密封系列应用于高达1000 PSI(69.0 bar)的场合
• 滚子轴承寿命长
• 丁腈橡胶密封是石油和乙二醇基流体的标配
• 输出可达到17 HP
• 容积效率至85%
• 可选外部壳体泄油口(仅限单旋向)
• 防尘圈
应用:
• 物料搬运
• 草皮护理
• 农业
• 建筑设备
派克集成阀计划是根据我们的OEM客户要求开发的,以降低成本。我们的应用工程师通过将通常用于机器功能的阀集成到我们的液压泵和马达中来应对这一挑战。这种集成减少了购买组件的所需数量,减少或消除了对软管和接头(以及潜在的泄漏点)的需要,并降低了泵系统组装人工成本。
阀选项:
•集成旁路流量控制
品牌名称:该摆线马达也以Commercial和Gresen品牌销售。