铝制泵 - PGG 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
铝制泵 - PGG 系列 铝制泵 - PGG 系列

铝制泵 - PGG 系列

派克的铝泵 PGG 系列固定排量高速低扭矩老虎机泵为其铝结构提供了高性能和高功率密度的会费。

技术规格:

  • 工作压力: up to 2000 psi, up to 138 bar
  • 流速: up to 3 gal/min
  • 排量: up to 11.47 cm3/rev, up to 0.7 inch3/rev
  • 阀体材料:
  • 排水选件:
  • 包括供给泵:
  • 电路路径: 开环
  • 配置: 单个
  • 控制方法: 溢流
  • 能量回收能力:
  • 包括过滤器:
  • 与流体类型共同使用: 标准液压油 / 磷酸酯 / 水乙二醇, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • 最大排量: 11.47 cm3/rev, 0.7 inch3/rev
  • 最大流速: 无 gal/min
  • 最高流体温度: 80 °C, 176 °F
  • 最低流体温度: -15 °C, 5 °F
  • 最大运行压力: 138 bar, 2000 psi
  • 径向负荷能力: 向派克查询 kg, 向派克查询 lb
  • 最大工作速度: 3000 RPM
  • 最大运动粘度: 7500 SUS
  • 最小运动粘度: 50 SUS
  • 重量: 1.59 kg (Max), 3.5 lb (Max)
  • 介质: Liquid, Liquids
  • 安装方案: SAE | ISO |, ISO
  • 端口连接: SAE | NPT |, NPT
  • 端口类型: 直螺纹
  • 端口位置: 侧油口|后端口, Rear Ports
  • 泵类型: 齿轮, 固定
  • 旋转方向: 顺时针| 逆时针, Counterclockwise
  • 轴类型: SAE | ISO, ISO
  • 直通驱动能力:

完整的产品说明

Parker铝制泵PGG系列为定量高速低扭矩摆线泵,由于采用铝合金结构,提高了性能和功率密度,是航空、农业、建筑、林业、物料搬运和草坪设备市场的理想选择。它可作为标准泵或带有主回路溢流阀的泵。
        
市场:
• 航空
• 农业机械
• 建筑设备
• 林业设备
• 物料搬运设备
• 草皮设备
• 休闲和市政设备

特点与优势:
• 三件式结构,配置灵活
• 铝制泵重量轻
• 滚柱轴承耐用

应用:
• 动力转向泵
• 制动泵
• 液压动力单元
• 过滤车泵
• 输送泵
• 润滑油泵

技术规格:
• 每千转流量为3.6-11.5 l
• 排量从3.57到11.471 cc / rev
• 工作压力高达138 bar
• 速度可达3500 rpm
• CW,CCW和双向泵
• SAE轴、法兰和端口

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
688058