角度倾斜传感器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
角度倾斜传感器

角度倾斜传感器 OBSOLETE

角度/倾斜传感器是霍尔效应装置,其输出取决于在一个或两个水平面中的角运动。它们是非接触式的,并提供单轴或双轴配置,以适应大多数每一级应用需求。

技术规格:

  • 电源电压: 稳压5 VDC
  • 最高运行温度: 85 °C
  • 最低运行温度: -35 °C
  • 防护等级: 67
  • 电气连接: DTM04-3P,DTM04-4P, DTM04-4P
  • 壳体材料: ABS塑料
  • 安装方案: 法兰,支架, Bracket
  • 安装孔直径: 4.3 mm (x2), 7.14 mm (x4), 7.14 mm (x4)
  • 运行电流: 12 mA,24 mA max, 24 mA max.
  • 输出电流额定值: 2 mA最大值,5 mA最大值 mA, 5 mA (max.)
  • 输出电压: ±10度
  • 信号输出: 0.5至4.5 VDC VDC
  • 线性: ±0.6%, ±0.5%, ±0.5%
  • 滞后: <0.5%, <1.0% %, < 1.0 %
  • 型号: ATS50, ATS90, ATS90
  • 传感器类型: 提示/倾斜

完整的产品说明

ATS系列是一个用于移动和其他应用的角度/倾斜传感器系列。传感器是模拟输出,非接触传感器,其角度范围为±10度。为了使传感器适用于移动和工业设备,我们专注于诸如可靠性和易于安装等特性。

传感器采用霍尔效应技术,无故障运行和高水平的EMI抗扰性。它们内置在单个包装中,没有外部移动部件,并内部阻尼,以减少由振动和突然移动引起的错误。传感器非常坚固,能够承受恶劣的应用。盆式设计结合密封连接器,为室外应用提供传感器IP67保护。所提供的机械特性使得即使在现场条件下也易于安装和拆卸。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514