油箱顶置回油过滤器 - BGT 系列 | #BGT1105QLVS1ER323


LOADING IMAGES
BGT1105QLVS1ER323

油箱顶置回油过滤器 - BGT 系列 | #BGT1105QLVS1ER323

BGT 系列过滤器采用磁柱式的预过滤和具有低滞后的全流量旁通。压力 可达 10 bar。流量可达 2400 l/min。


技术规格:

  • 流速: 0 to 480 l/min
  • 旁通阀额定压力: 1.5 bar
  • 连接类型: 2"SAE
  • 过滤器滤芯类型: 05QL Ecoglass
  • 微米额定值: 5 µm
  • 指示灯类型: Electrical 42V, NO/NC, M10x1
  • 选件: Diffuser type T
  • 密封材料: Fluorelastomer
  • 分部: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • 品牌: Parker
  • 技术: Filtration
  • 产品类型: Hydraulic Filter
  • 过滤器类型: Tanktop Mounted Return Line Filter
  • 产品序列: BGT Series
  • 应用: • Mobile cranes<br/>• Excavators<br/>• Deck cranes<br/>• Fire fighting equipment<br/>• Hydraulic presses<br/>• Waste balers<br/>• Industrial power units<br/>• Fork lift trucks
  • 安装类型: Tank Mounted
  • 额定压力: 0 to 34 bar, 0 to 500 psi
  • 壳体材料: Aluminium

物品信息

下拉菜单中带星号*选项为标准选项。

派克BGT 系列过滤器是油箱顶置回油过滤器。
BGT 系列油箱顶置回油过滤器采用磁性预过滤,具有低滞后的全流量旁通。得益于 “从内到外” 的过滤原理,被污染的油不会泄漏回系统。BGT 系列过滤器能够处理流量可达2400 l/min。该系列过滤器能在工作压力达到10 bar的情况下工作。LEIF庐系列滤芯可用于流量可达1500 l/min 的环保过滤。

产品特征:
• BGT 系列产品通过磁柱来实现预过滤。
• 过滤器头部有多种端口可供选择。
• 流向为从内部向外部。
• 具有低滞后的全流量旁通。
• 压力可达10 bar。流量可达2400 l/min。
• 派克的LEIF® 滤芯能保证过滤质量。

典型应用:
• 移动式起重机
• 挖掘机
• 甲板起重机
• 消防设备
• 液压机
• 废物包装机
• 工业动力装置
• 叉车

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
C89472