| CHEM2-11
|
13, 14, 16, 25, 17, 18 |
1081 Tandem Peristaltic |
8 RPM (0.03-24.3 ml/min) |
1__13, 14, 16, 25, 17, 18 __1 |
2__1081 Tandem Peristaltic __2 |
3__8 RPM (0.03-24.3 ml/min) __3 |
| CHEM2-12
|
15, 24, 35 |
1082 Tandem Peristaltic |
8 RPM (0.5 - 32 ml/min) |
1__15, 24, 35 __1 |
2__1082 Tandem Peristaltic __2 |
3__8 RPM (0.5 - 32 ml/min) __3 |
| CHEM2-21
|
13, 14, 16, 25, 17, 18 |
1081 Tandem Peristaltic |
160 RPM (0.5 - 554 ml/min) |
1__13, 14, 16, 25, 17, 18 __1 |
2__1081 Tandem Peristaltic __2 |
3__160 RPM (0.5 - 554 ml/min) __3 |
| CHEM2-22
|
15, 24, 35 |
1082 Tandem Peristaltic |
160 RPM (9.6 - 650 ml/min) |
1__15, 24, 35 __1 |
2__1082 Tandem Peristaltic __2 |
3__160 RPM (9.6 - 650 ml/min) __3 |
| CHEM2-31
|
13, 14, 16, 25, 17, 18 |
1081 Tandem Peristaltic |
600 RPM (2 - 1515 ml/min) |
1__13, 14, 16, 25, 17, 18 __1 |
2__1081 Tandem Peristaltic __2 |
3__600 RPM (2 - 1515 ml/min) __3 |
| CHEM2-32
|
15, 24, 35 |
1082 Tandem Peristaltic |
600 RPM (111 - 2258 ml/min) |
1__15, 24, 35 __1 |
2__1082 Tandem Peristaltic __2 |
3__600 RPM (111 - 2258 ml/min) __3 |