全自动 GMP 生物工艺系统 – SciLog TFF 标准品 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
全自动 GMP 生物工艺系统 – SciLog TFF 标准品

全自动 GMP 生物工艺系统 – SciLog TFF 标准品

SciLog TFF 标准品是一种全自动切向流过滤系统,具有预配置设计,可适应设定的工艺规范范围。

技术规格:

  • 分部: Bioscience and Water Filtration Division
  • 品牌: SciLog
  • 行业: Pharmaceuticals, Biopharmaceuticals
  • 应用: Tangential Flow Filtration
  • 技术: Filtration, Process Control
  • 产品类型: Automated Single-Use System
  • 产品序列: SciLog TFF
  • 尺寸: 30" L (76.2 cm) x 48.5" W (123.19 cm) : LOW/MEDIUM, 30" L (76.2 cm) x 58.5" W (148.59 cm) : HIGH
  • 电源电压: 208 VAC 1P US, 208 VAC 3P US, 240 VAC 1P EU, 480 VAC 3P US
  • 流速: 0.2 to 85 L/min (see system options for specific ranges)
  • 阀门数量: 3 Automated Inlets, 2 Automated Outlets (1x recirculation + 1x final product)
  • 传感器类型: SciCon® II Conductivity Sensor x2, SciPres® II Pressure Sensor x3
  • 软件: SciSoft, DeltaV, Wonderware, Siemens S7
  • 通讯接口: DCS/SCADA
  • Turn Over Package: Operations Manual, Major Component List, Major Component and Instrument Datasheets, Piping and Instrumentation Diagram, Material and Calibration Certificates, General Arrangement Drawing, System Drawings (As Built), Electrical Schematic (or design document), Control System Enclosure Drawings, Control System Schematics (As Built), Control System Cabinet General Layout, Control System Terminal Block Layout, Material and Calibration Certificates for all fluid contact surfaces, etc., Blank and executed copies of purchased qualification documents such as FAT, SAT
  • 符合规格: 21 CFR Part 11 Ready

完整的产品说明

派克在设计和制造切向流过滤系统方面拥有多年的行业经验,使我们能够简化设计和建造过程。 这使派克能够比我们的竞争对手更快地交付商用现成系统。 派克拥有三种标准TFF系统,进料流量为0.25 L/min至85 L/min,使用蠕动或隔膜进料泵。 通过将歧管与系统协同设计,可降低滞留体积(hold-up),以提升产率表现。SciLog TFF 亦可兼容不同品牌的中空纤维或膜盒(cassette),并支持一次性或可重复使用配置。

特点和优势
• 能够以 0.2-85 L/min 的流速进行处理,具体取决于规格
• 工作压力高达 60 PSI
• 适用于超滤 (3kD-750kD) 和微滤 (750 kD-0.2um) 应用,并标配洗滤功能
• 基于配方的离散步骤或批处理模式的过程控制
• 带有直观图形界面的触摸屏 HMI • 完全可编程的警报和联锁
• 21CFR 第 11 部分就绪
• 轻松集成到 DCS/SCADA 系统中 • 直接连接到秤和混合器或通过 DSC 集成
• 通过本地或活动目录进行用户访问级别控制
• 采用批量进料浓缩模式,有助于减少截留液容器尺寸需求
• 结构设计紧凑,占地面积较小

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
679945