一次性生物制药温度传感器 - SciLog® SciTemp® | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

产品类型

连接类型

管件尺寸范围

最大流量 (lpm)

最大压力(psi)

选件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
一次性生物制药温度传感器 - SciLog® SciTemp®

一次性生物制药温度传感器 - SciLog® SciTemp®

SciLog® SciTemp® 预校准温度传感器结合了温度测量的准确性和一次性使用的便捷性。可提供 5 种不同尺寸。校准和识别数据储存在传感器的稳定芯片中。

技术规格:

  • 行业: Life Sciences
  • 品牌: SciLog
  • 应用: 温度
  • 流体接触材料: 不含动物成分的化合物
  • 结构材料: 医用级聚砜
  • 符合规格: USP VI类, FDA 21CRF177.1520, FDA 21 CRF 177.1520
  • 绩效: 温度范围:4° C 到 70° C

完整的产品说明

• 温度会对在生物制药生产中若干种应用的性能产生影响,许多关键过滤和分离应用需在特定温度范围内进行验证。对病毒过滤而言尤是如此,这种过滤操作需要在高度受控的条件下进行,以保障过滤性能。派克 domnick hunter 的 SciTemp® 温度传感器能监测和控制这些关键应用中的温度,使温度符合验证条件。


• SciTemp® 温度传感器也能帮助预防工艺加工期间的温升(例如因泵中以及整片过滤膜上产生的剪力)而导致的蛋白变性。


• 派克 domnick hunter 的 SciLog® 传感器系列均经过预先校准,适用于 GMP 应用环境。它们均带有包含识别和校准信息的唯一 ID。这些传感器可通过高压灭菌法进行灭菌。


• 五种可用的连接尺寸((Luer, 3/8” Barb, 1/2” Barb, 3/4" Tri-Clover and 1” Tri-Clover 'Ladish') 以及完整的 NIST 可追溯性意味着SciTemp® 传感器可符合从开发到 GMP 生产的各生产规模的需求。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 产品类型 连接类型 管件尺寸范围 最大流量 (lpm) 最大压力(psi) 选件
080-799PSX-5 Single-Use Sensor Luer ID 0.03" to 0.31" 1 60 Non-Gamma-Irradiated
080-794PSX-5 Single-Use Sensor 3/8" Barb ID 0.31" to 0.38" 8 60 Non-Gamma-Irradiated
080-795PSX-5 Single-Use Sensor 1/2" Barb ID 0.50 17 60 Non-Gamma-Irradiated
080-796PSX-5 Single-Use Sensor 3/4" Tri-Clover (TC) Tubing with 3/4" TC 31 60 Non-Gamma-Irradiated
080-797PSX-5 Single-Use Sensor 1" Tri-Clover 'Ladish' Tubing with 1" TC Ladish 60 60 Non-Gamma-Irradiated
080-790 Sensor DIN Monitor
080-794PSX-5-G Single-Use Sensor 3/8" Barb ID 0.31" to 0.38" 8 60 Gamma-Irradiated
080-795PSX-5-G Single-Use Sensor 1/2" Barb ID 0.50 17 60 Gamma-Irradiated
080-796PSX-5-G Single-Use Sensor 3/4" Tri-Clover (TC) Tubing with 3/4" TC 31 60 Gamma-Irradiated
080-797PSX-5-G Single-Use Sensor 1" Tri-Clover 'Ladish' Tubing with 1" TC Ladish 60 60 Gamma-Irradiated
080-799PSX-5-G Single-Use Sensor Luer ID 0.03" to 0.31" 1 60 Gamma-Irradiated

687890
679945