SciLog® WeighStation™ 工作站 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

其他选件

产品类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
SciLog® WeighStation™ 工作站

SciLog® WeighStation™ 工作站

SciLog® WeighStation™ 该系列是派克多明尼克汉德公司为生物制药行业设计生产的可移动的、结合称重功能的无菌储液袋支架和支持桶产品家族。多种结构可选,符合不同制药工艺的需求。

技术规格:

  • 品牌: Scilog
  • 行业: 生命科学
  • 应用: 液体重量控制
  • 重量: WeighStation称重工作台: 50, WeighStation Dual称重工作台: 100, eighStation Triple称重工作台: 150, WeighPro称重工作台: 50, WeighCart 100可移动称重工作台 100: 200, WeighCart 200可移动称重工作台: 300, WeighSmart可移动称重工作台: 50 kg (Max), 100 kg (max) : WeighStation Dual, 150 kg (max) : WeighStation Triple, 50 kg (max) : WeighPro, 200 kg (max) : WeighCart 100, 300 kg (max) : WeighCart 200, 50 kg each (max) : WeighSmart
  • 外框尺寸: WeighStation称重工作台: 29" x 29", WeighStation Dual称重工作台: 29" x 29", WeighStation Triple称重工作台: 29" x 29", WeighPro称重工作台: 29" x 29", WeighCart 100可移动称重工作台: 24" x 36", WeighCart 200可移动称重工作台: 30" x 42", WeighSmart 可移动称重工作台: 12" x 28, 29" x 29" : WeighStation Dual, 29" x 29" : WeighStation Triple, 29" x 29" : WeighPro, 24" x 36" : WeighCart 100, 30" x 42" : WeighCart 200, 12" x 28" : WeighSmart
  • 介质体积: 建议每个储液袋<35L ft3
  • 分辨率: WeighStation称重工作台: 10, WeighStation Dual称重工作台: 10, WeighStation Triple称重工作台: 10, WeighPro 称重工作台: 10, WeightCart 100 可移动称重工作台: 2, WeightCart 200 可移动称重工作台: 3, WeighSmart 可移动称重工作台: 10 g, 10 g : WeighStation Dual, 10 g : WeighStation Triple, 10 g : WeighPro, 2 g : WeighCart 100, 3 g : WeighCart 200, 10 g : WeighSmart

完整的产品说明

• SciLog® WeighStation™ 系列是一种移动式、一次性使用的生物工艺容器支架,并集成称重单元,用于基于重量法的流体处理。系统提供多种配置,以在保持工艺灵活性的同时提升过程控制的一致性与精细化程度。
• SciLog® WeighStation™ 可为 5 L 至 200 L 的生物工艺容器提供流体计量功能,适用于多种上游与下游应用。根据具体工艺需求,秤体分辨率可在约 0.1 g 至 0.01 kg 范围内配置。WeighStation 既可作为独立设备运行,也可集成至 SciLog 工艺平台中,典型用途包括:
- 切向流过滤(TFF)过程中截留液或透过液的重量法计量
- 生物反应器物料的转移
- 缓冲液的储存与配制
- 其他对占地空间及交叉污染控制有要求的应用场景
• 可配置为垂直悬挂生物工艺容器的 WeighStation 版本,可同时悬挂一到三个生物工艺容器,每个容器的承重上限约为 50 kg。WeighPro 适用于悬挂单个生物工艺容器,并配有操作台面及可选的过滤器、管路和泵的安装支架。WeighCart™ 适配 100 L 或 200 L 圆柱形容器,而 WeighSmart™ 则是一种垂直式容器支架,可安装在 GE ReadyKart 上使用。
• SciLog® WeighStation™ 系列采用移动式结构设计,并可选配显示终端或不带称重单元的版本,整体占地面积相对紧凑,有助于在无需大幅调整现有布局的前提下,为工艺增加称重与监测功能。
• SciLog® WeighStation™ 可与常用的数据历史记录系统或本地显示器、打印机、电子表格应用对接,为工艺运行提供自动化的数据记录与审计追溯。

典型应用
• 培养基配制
• 生物反应器维护
• 细胞培养收获
• 缓冲液配制
• 产品过滤
• 切向流过滤(TFF)相关工艺
• 病毒控制相关步骤
• 大容量药液分装

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 其他选件 产品类型
900-WSTN-HO Without Display WeighStation Single
900-WSTN-NI No Display, With Load Cell WeighStation Single
900-WSTN With Display and Load Cell WeighStation Single
900-WSTN-DUAL-HO Without Display WeighStation Dual
900-WSTN-DUAL No Display, With Load Cell WeighStation Dual
900-WSTN-DUALT With Display and Load Cell WeighStation Dual
900-WSTN-TRP Without Display WeighStation Triple
900-WSTN-TRP-NI No Display, With Load Cell WeighStation Triple
900-WSTN-TRPT With Display and Load Cell WeighStation Triple
900-WSTN-PRO Not Applicable WeighPro
900-WSTN-KRT-100 Not Applicable WeighCart 100
900-WSTN-KRT-200 Not Applicable WeighCart 200
900-WSTN-RKRT Not Applicable WeighSmart

687890
679945