一次性电导传感器 - SciLog®SciCon® | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

产品类型

连接类型

管件尺寸范围

最大流速

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
一次性电导传感器 - SciLog®SciCon®

一次性电导传感器 - SciLog®SciCon®

SciLog® SciCon® 预校准一次性电导传感器具有 5 种尺寸规格。经预先编程,带有唯一的条形码,以实现完全的可追溯性和简易的数据采集。校准和识别数据储存在传感器芯片中。

技术规格:

  • 品牌: SciLog
  • 分部: Bioscience and Water Filtration Division
  • 行业: Life Sciences
  • 应用: 电导
  • 产品类型: Single-Use Sensors and Monitors
  • 绩效: 高量程:10-200 µS 范围(±0.25 mS 准确度),低量程:0-100 µS 范围(±3 µS 准确度), Low Range: 0 to 100 µS Range (± 3 µS accuracy)
  • 产品序列: SciCon Conductivity Sensors
  • 精确性: High Range: 10 to 200 mS range (± 0.25 mS accuracy), Low Range: 0 to 100 µS range (± 3 µS accuracy)
  • 结构材料: 医用级聚砜
  • 流体接触材料: 不含动物成分的化合物
  • 符合规格: USP VI类, FDA 21CRF177.1520, FDA 21 CRF 177.1520
  • 连接类型: Luer, 3/8" Barb, 1/2" Barb, 3/4" Tri-Clover (TC), 1" Tri-Clover 'Ladish'

完整的产品说明


• 通过准确测量电导参数,Parker domnick hunter 的 SciCon® 电导传感器能提高渗滤和色谱分析等下游纯化操作的效率。

• 通过测量电导,操作者可以监测渗滤的进度,以了解何时达到了目标过程流电导。相似地,溶液的电导也能表明离子交换或疏水作用色谱分析步骤的进度。

• 此外,电导测量还能为在过滤执行前平衡的过滤器提供一个量化的回顾,提高过滤器介质的就绪性,并尽可能减小冲洗和平衡过程中需要缓冲液数量。

• SciCon® 电导传感器是 Parker domnick hunter 预校准一次性传感器系列的一部分。传感器的预校准能减少与现场校准有关的污染风险。每个单独的 Parker domnick hunter 传感器都拥有一个唯一的传感器 ID,因此具有 NIST 可追溯性。预先校准和识别信息储存在传感器芯片中。传感器在 γ 辐照和 NaOH 灭菌条件下可保持稳定。

• 凭借 5 种不同的连接尺寸 (Luer, 3/8” Barb, 1/2” Barb, 3/4" Tri-Clover and 1” Tri-Clover 'Ladish'),SciCon® 电导传感器能符合您的任何过程规模需求。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 产品类型 连接类型 管件尺寸范围 最大流速
080-599PSX-5 Single-Use Sensor Luer ID 0.03" to 0.31" 1 LPM
080-594PSX-5 Single-Use Sensor 3/8" Barb ID 0.31" to 0.38" 8 LPM
080-595PSX-5 Single-Use Sensor 1/2" Barb ID 0.50 17 LPM
080-596PSX-5 Single-Use Sensor 3/4" Tri-Clover (TC) Tubing with 3/4" TC 31 LPM
080-597PSX-5 Single-Use Sensor 1" Tri-Clover 'Ladish' Tubing with 1" TC Ladish 60 LPM
080-590
080-594PSX-5-G
080-595PSX-5-G
080-596PSX-5-G
080-597PSX-5-G
080-599PSX-5-G

687890
679945