便携式和台式软管扣压机 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
便携式和台式软管扣压机

便携式和台式软管扣压机

便携式工作台固定的扣压机,为扣压 1/8" OD到2" OD的热塑管、橡胶管、PTFE 和定制管产品而设计开发。

技术规格:

  • 尺寸: hoses up to: 3/4, 1-1/4 or 2 inch
  • 额定压力: Minikrimp; Karrykrimp; Parkrimp2

完整的产品说明

派克公司提供各种便携式及可与工作台固定的扣压机,每种扣压设备均具有不同的特性以简化扣压程序,可适用于Parflex® 软管接头系列如54, 55, 56, 57, 58, 58H, 91, 91N, 92, 93N, CY, MS, SF和HY。MiniKrimp™ 型扣压机的最大扣压能力可达3/4” I.D的软管,Karrykrimp 型扣压机为扣压更大软管尺寸到1-1/4" I.D.而设计,Parkrimp 2型扣压机可以解决派克公司从1/8”到2” I.D软管的扣压任务。  

市场:
• 工业
• 工程机械设备
• 交通运输
• 船舶
• 油 & 气

特性/优点:

手动泵型MiniKrimp™ 扣压机/气动控制型MiniKrimp™ 扣压机
• 重量轻、便携式、结构紧凑且一件集成
• 10,000 psi的压力和30吨以上的扣压力
• 不需要任何参数的设置 - 独有的Parkalign™ 特性每次都能正确地定位软管接头
• 可移动的扣压头设计方便了模具的更换
• 对于可与工作台固定的扣压设备,软管总成(型号 - 015309)连接能非常方便快速地与手动泵连接和断开
• 气液控制型气动泵利用仅60psi的气压进行激活增压以达到系统需要的工作压力,当然气压和液压采用隔板隔离而获得非常优异的持久耐用性。
• 手动泵控制型扣压机不需要额外的电源便能进行扣压操作
• 具备扣压大多数尺寸不超过3/4" I.D.的热塑软管、橡胶软管、PTFE和特制管。

Karrykrimp/可工作台固定型Karrykrimp
• 便携、结构紧凑且坚固的设计
• 可与工作台固定型扣压机的有效工作循环时间更快
• 多种便携的动力源可供选择
• 可旋转的油缸活塞推进设计方便模具的更换
• 高度增加使更长的弯管接头也能被扣压
• 可适用于54、55、56、57、58、91、91N、92、93N、CY、MS、SF和HY系列接头的扣压

Karrykrimp 2/可工作台固定型Karrykrimp 2
• 便携、结构紧凑且坚固的设计
• 可与工作台固定型扣压机的有效工作循环时间更快
• 多种便携动力源可供选择
• 可旋转的油缸活塞推进式设计方便模具的更换
• 可适用于54、55、57、58、91、91N、92、93N、CY、MS、SF和HY系列接头的扣压

Parkrimp 2
• 易操作的垂直结构设计
• 能扣压派克全系列从1/8”到2” I.D.的软管
• 可适用于54、55、56、57、58、58H、91、91N、92、93N、CY、LV、MS、SF和HY系列接头的扣压

应用:
• 适用于包括Parflex软管接头系列(54、55、56、57、58、58H、9、91N、92、93N、CY、MS、SF和HY)扣压的各种广泛应用,和大多数热塑软管、橡胶软管、PTFE软管和特制软管

技术参数:
• 请点击产品支持按钮以浏览Parflex 样本4660获得更多详细的技术信息

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563