Parflex软管Parkrimp扣压模具 配置 购买地点 扣压模具可用于尺寸-1.5至-20的Parflex软管。有些软管尺寸有多个模具可用。在购买任何模具之前,请先在Crimpsource上查询规格,具体请点击“支持”按钮条链接。
技术规格: 产品序列: 56 Series, 91 Series, 91N Series, 92 Series, 93N Series, CG Series, CY Series, HY Series, MS Series, 43, 54, 56, 91, 91N, 92, 93N, CG, CY, HY, MS, SF, SF Series 兼容压接器: Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2, Minikrimp, Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2 软管类型: Parflex 软管 其他选件: 请在购买前点击支持按钮条以查询Crimpsource表格 完整的产品说明 Parflex Parkrimp 软管模具是为热塑软管和聚氟软管设计的。它们由连接的模具块组成,并按接头尺寸进行颜色编码。有些软管尺寸有多个模具可用。在购买任何模具之前,请先在Crimpsource上查询规格,具体请点击“支持”按钮条链接。 市场: • 流体处理• 移动设备• 交通运输• 工业特性/优势:• 连接的模具块设计• 预配对/装配• 不同的接头尺寸采用不同的模具颜色应用:• 使任何用户都可生产工厂质量的软管总成备注:• 请在购买前查询Crimpsource表格。链接位于支持页面。 相关文档(前身为“产品支持”) Selector Guides Crimpsource Online Literature and Reference Materials Parker Offer of Sale ×