直动式差动溢流阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

最大入口额定压力

压力控制范围

调节机制

标准设定压力

密封材料

安装类型

开启压力

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
直动式差动溢流阀

直动式差动溢流阀

派克的直接作用差速器溢流阀用于快速响应间歇性应用,工作可高达 380 bar(5500 psi)和 151 lpm(40 gpm)。这些阀具有比标准的直接减压更低的泄漏率和压力升高。

技术规格:

  • 流速: 40, 12, 20, 16 gal/min, 151, 45, 75, 60 L/min
  • 最大入口额定压力: 3500, 5500 psi, 240, 380 bar
  • 压力控制范围: 200-1000, 400-2000, 600-3000, 100-1500, 1000-3000, 2000-5000, 100-1000, 500-2000, 500-3000, 500-5000 psi, 200 to 1000 psi, 100 to 1500 psi, 400 to 2000 psi, 500 to 2000 psi, 500 to 3000 psi, 600 to 3000 psi, 1000 to 3000 psi, 500 to 5000 psi, 2000 to 5000 psi, 13.8-69, 27.6-138, 41.4-207, 6.9-103, 69-207, 138-345, 6.9-69, 34.5-138, 34.5-207, 34.5-345 bar
  • 调节机制: 手把调节, 螺钉调节, 误调防护, 固定, 不可调
  • 标准设定压力: 500, 1000, 1500, 750, 2500 psi, 34.5, 69, 103.5, 51.7, 103, 172.4 bar
  • 密封材料: 丁腈橡胶, 氟碳橡胶, D-型圈 (标准)
  • 安装类型: Screw in cartridge valve, Line Mounted
  • 开启压力: 5, 20, 50, 65, 100 psi, 0.3, 1.4, 3.5, 4.5, 6.9 bar
  • 最大流速: 12, 16, 20, 40 gal/min, 45, 60, 75, 151 L/min
  • 最大运行压力: 3500, 5500 psi
  • 最小运行压力: 240, 380 bar
  • 最大油箱压力: 3000, 5000 psi, 210, 350, 345 bar
  • 最大压力设置: 1000, 2000, 3000, 1500, 5000 psi, 69, 138, 210, 103, 207, 350 bar
  • 压力控制灵敏度: 104 每圈, 99 每圈, 204 每圈, 218 每圈, 396 每圈, 614 每圈, 143 每圈, 246 每圈, 375 每圈, 589 每圈 psi, 7 每圈, 6.8 每圈, 14 每圈, 15 每圈, 27 每圈, 42 每圈, 9.8 每圈, 17 每圈, 25.8 每圈, 40.6 每圈 bar
  • 复位压力: 80%, 75%, 85%
  • 启动类型: Pressure Sensing
  • 配置: Differential Area Relief, Differential Relief w/Reverse Flow Check
  • 泄漏率: 10 @ 75% 开启压力, 5 @ 75% 开启压力 drops/min, .66 @ 75% 开启压力, .67 @ 75% 开启压力, .33 @ 75% 开启压力 cm3/min
  • 腔体尺寸: C16-2, C08-2, C10-2
  • 功能: Direct Acting
  • 运行类型: Automatic
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 具有润滑功能的矿物基或合成液压液, 粘度 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 阀门材料: 所有零件均为碳钢, 所有工作零件均为硬化钢
  • 阀体材料: 碳钢
  • 端口螺纹尺寸: N/A, SAE-8
  • 安装扭矩: N/A, 23, 40, 51-55 lb-ft, N/A, 31, 54, 69-75 Nm
  • 工作温度: -30° 到 +250°, -15° 到 +400°, -50° 到 +270° °F, -34° 到 +121°, -26° 到 +204°, -45° 到 +132° °C
  • 最高运行温度: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • 重量: 0.5, 0.43, 2.7 lb, 0.23, 0.19, 1.2 kg

完整的产品说明

派克选择差速器溢流阀可以在需要快速作用的低泄漏溢流阀的应用中提供出色的压力控制,工作压力高达 380 bar(5500 psi),通过盒尺寸宽范围选择,工作压力可流动到 151 lpm(40 gpm)。与直接作用的溢流阀系列不同,派克的差速器溢流阀设计为在腔的端口2处进行压力控制,确保阀门的低泄漏,在一些应用中是必需的。派克的差分减压系列可以轻松地用于各种机械和工业系统应用。

市场:
• 农业
• 空中
• 建筑设备
• 工业
• 多种制造
• 多种机械

特点与优势:
• 高流动能力的快速作用不同面积减压
• 低泄漏球形弹簧
• 流量大
• 机械停止消除弹簧凝固
• 镀锌的所有外部零件

应用:
• 阀口减压
• 摆动减压
• 电机制动
• 十字口减压应用

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 最大入口额定压力 压力控制范围 调节机制 标准设定压力 密封材料 安装类型 开启压力
RD163K10 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RD163K10V 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RD163K20 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 400-2000 PSI, 27.6-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RD163K20V 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 400-2000 PSI, 27.6-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RD163K30 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RD163K30V 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RD163S10 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RD163S10V 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RD163S20 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 400-2000 PSI, 27.6-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083F15V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1500 PSI, 6.9-103.5 BAR Fixed 750 PSI, 51.7 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083F30 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 1000-3000 PSI, 69-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083F30V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 1000-3000 PSI, 69-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083F50 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 2000-5000 PSI, 138-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083F50V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 2000-5000 PSI, 138-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083K15 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1500 PSI, 6.9-103.5 BAR Knob 750 PSI, 51.7 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083K15V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1500 PSI, 6.9-103.5 BAR Knob 750 PSI, 51.7 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083K30 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 1000-3000 PSI, 69-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083K30V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 1000-3000 PSI, 69-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083K50 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 2000-5000 PSI, 138-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDCH103S10P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S10P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S10P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S10P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S20P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S20P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F30P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F30P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F30P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F30P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F30P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F30P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F30P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F30P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F30P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDH083K50V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 2000-5000 PSI, 138-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083S15 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1500 PSI, 6.9-103.5 BAR Screw 750 PSI, 51.7 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083S15V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1500 PSI, 6.9-103.5 BAR Screw 750 PSI, 51.7 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083S30 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 1000-3000 PSI, 69-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083S30V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 1000-3000 PSI, 69-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083S50 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 2000-5000 PSI, 138-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083S50V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 2000-5000 PSI, 138-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083T15 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1500 PSI, 6.9-103.5 BAR Tamper Resistant 750 PSI, 51.7 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083T15V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1500 PSI, 6.9-103.5 BAR Tamper Resistant 750 PSI, 51.7 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083T30 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 1000-3000 PSI, 69-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDCH103S20P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S20P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S20P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S20P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S20P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S20P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S20P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S20P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S20P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F30P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F30P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F30P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F50P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F50P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F50P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDH083T30V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 1000-3000 PSI, 69-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083T50 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 2000-5000 PSI, 138-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH083T50V 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 2000-5000 PSI, 138-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103F10 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103F10N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103F10V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103F20 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103F20N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103F20V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103F30 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDCH103S20P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S30-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S30N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S30V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S30P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S30P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S30P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S30P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S30P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F50P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F50P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F50P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F50P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F50P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F50P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F50P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F50P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F50P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDH103F30N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103F30V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103F50 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103F50N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103F50V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103K10 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103K10N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103K10V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103K20 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103K20N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDCH103S30P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S30P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S30P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S30P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S30P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S30P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S30P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K10-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K10N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K10V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K10P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K10P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K10P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K10P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K10P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K10P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDH103K20V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103K30 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103K30N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103K30V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103K50 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103K50N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103K50V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103N10 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Non-Adjustable 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103N10N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Non-Adjustable 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103N10V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Non-Adjustable 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDCH103S50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S50P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S50P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S50P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S50P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S50P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S50P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S50P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S50P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K10P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K10P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K10P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K10P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K10P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K10P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T10P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T10P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T10P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T10P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T10P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T10P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T10P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T10P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T10P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S50P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S50P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S50P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S50P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T10-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T10N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T10V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T10P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T10P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K20P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K20P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K20P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K20P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K20P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K20P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K20P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K20P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K20P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T20P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T20P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T20P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T20P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T20P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T20P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T10P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDH103N20 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Non-Adjustable 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103N20N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Non-Adjustable 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103N20V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Non-Adjustable 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103N30 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Non-Adjustable 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103N30N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Non-Adjustable 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103N30V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Non-Adjustable 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103N50 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Non-Adjustable 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103N50N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Non-Adjustable 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103N50V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Non-Adjustable 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDCH103K20P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K20P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K20P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K30-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K30N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K30V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K30P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K30P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K30P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T20P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T20P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T20P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T20P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T20P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T20P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T30-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T30N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T30V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDH103S10 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103S10N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103S10V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103S20 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103S20N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103S20V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103S30 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103S30N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103S30V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103S50 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDCH103K30P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K30P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K30P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K30P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K30P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K30P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K30P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K30P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K30P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T30P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T30P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T30P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T30P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T30P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T30P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T30P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T30P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T30P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDH103S50N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103S50V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103T10 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103T10N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103T10V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103T20 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103T20N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103T20V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103T30 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103T30N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDCH103K50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103K50P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K50P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K50P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103K50P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K50P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T30P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T30P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T30P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103T50P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T50P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T50P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDH103T30V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH103T50 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Screw in cartridge valve N/A
RDH103T50N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDH103T50V 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDCH103F10-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F10N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F10V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F10P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F10P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F10P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103T50P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T50P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T50P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103T50P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T50P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T50P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103T50P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T50P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103T50P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F10P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F10P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F10P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F10P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F10P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F10P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F10P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F10P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F10P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K50P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103K50P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K50P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K50P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103K50P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K50P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103K50P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103S10-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S10N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F20P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F20P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F20P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103F20P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F20P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103F20P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RD163S20V 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 400-2000 PSI, 27.6-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RD163S30 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RD163S30V 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RD163T10 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RD163T10V 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RD163T20 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 400-2000 PSI, 27.6-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RD163T20V 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 400-2000 PSI, 27.6-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RD163T30 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RD163T30V 40 GAL/MIN, 151 L/MIN 3500 PSI, 240 BAR 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
RDH083F15 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1500 PSI, 6.9-103.5 BAR Fixed 750 PSI, 51.7 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
RDCH103S10V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103S10P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S10P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S10P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
RDCH103S10P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S10P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S10P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
RDCH103S10P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103S10P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F20P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F20P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F20P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
RDCH103F20P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F20P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F20P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
RDCH103F30-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F30N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
RDCH103F30V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR

687890
687505