电液控制模块 - PACHC系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

通讯接口

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
电液控制模块 - PACHC系列 电液控制模块 - PACHC系列 电液控制模块 - PACHC系列

电液控制模块 - PACHC系列

PACHC是一种电液控制模块,可在派克自动化控制器(PAC)下运行,对1-2个液压轴进行高动态且精密的控制。PACHC可以进行位置、力和压力控制以及这些控制之间的切换。

技术规格:

  • 产品类型: Electrohydraulic Control Module
  • 壳体材料: Aluminium strap, plastic, IP20, Plastic
  • 安装类型: 35 mm DIN rail
  • 安装位: Vertical, stackable, stackable
  • 语言: IEC 61131-3
  • 轴数量: 1-2 per module
  • 控制模式: Analogue inputs/outputs
  • Inputs/Outputs: -10V, +10V, optional 2x 0/4 to 20 mA, Input: 2 x 0…10 V; optional 2 x 0/4…20 mA, Output: 2 x 0…10 V, -10 V, +10 V; optional 2 x 0/4…20 mA
  • 电源电压: 24 VDC
  • 最低运行温度: 0 °C
  • 最高运行温度: 55 °C
  • 符合规格: CE, EMV, UL listed, UL
  • 重量: 0.16 kg kg
  • 技术: Hydraulics
  • 产品风格: Controller Module
  • 电气连接: From EtherCAT Coupler Via E-Bus Interface
  • 防护等级: IP20

完整的产品说明

派克的PACHC是一种控制模块,可在派克自动控制器(PAC)上运行,以实现对液压轴的高动态和精密控制。该实时电液轴控制器可实现位置、力和压力控制以及它们的切换控制。与PAC120或PAC320结合使用,作为EtherCAT从站。它可以实现模拟和数字传感器输入。PACHC连接到本地模拟传感器(例如压力和力传感器)和数字位置反馈系统,用于记录实际值。液压阀通过模拟输出进行控制。由于结构紧凑和模块化设计,PACHC可用于多种不同的应用。 市场:•工业•机床•成型特点/优点:•1-2个液压轴的位置、力、压力和切换控制–两个或多个阀只用一个单元•采样时间250 µs –极快的循环时间,例如压铸机应用•模块化系统–可以通过附加模块优化适应各自的应用•尺寸紧凑–电气柜中需要的安装空间更少•免费预配置软件模块(带PAC)–编程工作量少​​,调试速度更快•可根据要求提供定制的软件解决方案(带PAC)•由同一家厂商提供硬件和软件–简化了购买和服务应用:•适用于一般液压应用•压机•压铸机•金属成型•机床•注塑机配件:派克自动控制器PAC120 派克自动控制器 PAC120是一种集成式,可编程,EtherCAT通讯主站功能的PLC。它是针对快速、精密的液压自动控制而开发。通过与控制模块PACHC组合,它能进行高达40个液压轴的位置和力/压力控制。与PACIO模块组合,它可以接管整机的控制。得益于紧凑的外形和模块化设计,它可以在很多行业中应用。派克远程I / O系统PACIO PACIO系统包括用于数字、模拟和温度信号以及通信接口的各种模块。这些模块通过用于本地架构的内置EtherCAT总线直接连接到控制器,并通过扩展器和总线耦合器模块扩展到远程位置,从而支持本地和分布式I / O架构。PACIO通过EtherCAT总线进行本地通信,因此提供了高速EtherCAT的全部功能和吞吐量,可以符合苛刻的实时要求。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 通讯接口
PACHC-460-01 EtherCAT

687890
687478