×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
EMI Shielding Gaskets
主页
产品
EMI 屏蔽
EMI 屏蔽垫圈
EMI 屏蔽垫圈
Filter
EMI 屏蔽垫圈 类别
Compressed Mesh Gaskets
Electrically Conductive Elastomer Gaskets
定位丝衬垫
导电在位成形材料衬垫
织物泡沫衬垫
编织网和网眼金属箔
金属丝网衬垫
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
事业部
Chomerics Division
事业部 : Chomerics Division
96
Polymer Hose Division Europe
事业部 : Polymer Hose Division Europe
5
品牌
Chomerics
品牌 : Chomerics
61
应用
介质输送
应用 : 介质输送
5
最大运行压力
psi
bar
超过 10001 psi
最大运行压力 : 超过 10001 psi - psi
5
超过 700 bar
最大运行压力 : 超过 700 bar - bar
5
内径
mm
inch
> 0 至 25 mm
内径 : > 0 至 25 mm - mm
5
>0 至 1/2 inch
内径 : >0 至 1/2 inch - inch
5
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
EMI 屏蔽垫圈
Parker Chomerics 的 EMI 屏蔽垫圈通过阻挡电子外壳内外的电磁波来提高性能和安全性。
EMI 屏蔽垫圈 类别
Electrically Conductive Elastomer Gaskets
导电在位成形材料衬垫
织物泡沫衬垫
Compressed Mesh Gaskets
定位丝衬垫
金属丝网衬垫
编织网和网眼金属箔
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890