ES2000系列油水分离器 | #ES2600-TI


LOADING IMAGES
ES2600-TI

ES2000系列油水分离器 | #ES2600-TI

提供一个简单,经济和环保的解决方案,有效地去除压缩空气系统的油性冷凝物。


技术规格:

  • 入口连接尺寸: 1 x ½ inch and 3 x ¼ inch
  • 油箱容量: 484 litres (128 US G)
  • 出口连接尺寸: 25 mm (1 inch)
  • 分部: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • 品牌: Parker
  • 技术: Filtration
  • 应用: Compressed Air Applications
  • 产品类型: Oil/Water Separator
  • 产品风格: Static
  • 产品序列: ES2000
  • 行业: Industrial Manufacturing Equipment
    Food & Beverage
    Automotive
    Electronics
    Pharmaceuticals
  • 残油含量: Each Separator model is sizeable to deliver a residual oil in water level of:
    <20mg/L
    <10mg/L
    <5mg/L
  • 工作压力: 16.0 barg Maximum, 232.0 psig Maximum
  • 结构材料: Polyethylene (Re-cyclable)
  • 高度: 1535.0 mm, 60.4 inch
  • 宽度: 1000.0 mm, 39.4 inch
  • 深度: 1010.0 mm, 39.8 inch
  • 重量: Empty: 97 kg (214 lbs)
    , Full: 550 kg (1210 lbs)

物品信息

油/水分离器的安装作为压缩空气净化系统的一部分,设计用来减低所收集冷凝物中的油浓度。

从压缩空气系统中去除的含油冷凝物在含油量没有减少到法定范围之前,不能直接排放到污水管道。

通过将水中油浓度降低到允许水平,可以安全地向污水管道直接排放,这意义着大量干净的水,高达99.9%的冷凝物,可以安全地处理。仅剩下相对少量的浓缩油需要合法和经济的处理。

油性冷凝物在压力下从压缩空气系统进入ES2000系列油水分离器,允许在特别设计的离心式进气腔内膨胀扩大。经过六个阶段的处理,水和油被分离,让干净的水通过出口安全地排放到污水管道,而排出的油北收集在外部油容器内,可以按照法律的要求进行处理。

特点:

• 单体结构 – 减少整体碳足迹

• 坚固,耐腐蚀,聚乙烯的结构,包括加强肋增加强度

• 大储液箱增加了沉降时间,减少被携带到活性炭过滤器阶段的油

• 高规格活性碳增加使用寿命

• 在活性碳阶段增加接触时间,改善水质,延长活性碳使用寿命

• 可调节的出油漏斗可有效去除被分离的油

• 密封的外部油容器,便于处置

• 获得测试样品时取样水龙头需要与出口管道断开

如需更多信息或者特定产品更细节的交流,请联系派克或者派克的授权经销商。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A22066