ET80 系列丝杠驱动式电动缸/带活塞杆的线性执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
ET80 系列丝杠驱动式电动缸/带活塞杆的线性执行器

ET80 系列丝杠驱动式电动缸/带活塞杆的线性执行器 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

技术规格:

  • 产品序列: ET
  • 杆端尺寸: ISO80
  • 轮廓宽度: 95.3 mm
  • 传动轴类型: 滚珠
  • 最大冲程长度: 1500 mm, 59 inch
  • 最大工作速度: 1.34 m/sec, 52.75 inch/sec
  • 最大加速度: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 最大推力: 8300 N, 1866 lb
  • 重复性: ±: 0.07 mm, ±: 0.003 inch
  • 防护等级: IP54 | IP65(可选), IP65 (optional)
  • 包括耐腐蚀性: 是(不锈钢/铝制部件)
  • 符合规格: -
  • 工作温度: 0° to +60 °C, +32° ... +140° °F

完整的产品说明

ET80'ElectroThrust'系列电动缸直线执行器结合了无与伦比的设计和多种选项,可轻松集成到任何自动化应用中。 ET系列电动缸采用硬质公制ISO标准,可安装在现有的流体动力缸应用中,为液压缸和气缸的耐用性和长寿命增加了无限的可编程性和控制。

请注意 - 派克不建议在任何新应用中使用ET系列电动缸,本页提供的信息仅供传统支持之用。对于新应用,再加上之前由ET系列产品实现的应用,用户现在可以通过使用新的“ETH系列高强度电磁缸”获益--ETH具有更低的成本/性能比,更长的使用寿命和更高的优势功率密度。请联系我们的应用程序团队,以获取有关将您的应用程序迁移到新ETH系列的帮助。有关详细信息,请访问我们的网页:http://www.parker.com/eme/eth


ET80电动缸 - 特点:
•气缸尺寸:80(法兰符合ISO 15552-12标准)
•推力:高达8300 N.
•行程长度:最大1500 mm
•速度:最高1.3米/秒
•加速度:最高10 m /s²
•典型重复精度:±0.07 mm
•机械效率高(高达90%)
•内联或并联电机安装
•精密防转滚子轴承杆支撑架
•角接触推力轴承
•阳极氧化铝缸体
•IP65版本,适用于冲洗应用
•多种杆端选件,包括直线杆导向模块(用于额外的侧向支撑)

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859