无框主轴电机 - HKW系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
无框主轴电机 - HKW系列

无框主轴电机 - HKW系列

HKW系列无框主轴电机套件设计用于在机械机械中直接集成,在低速下提供高扭矩,在恒定功率下提供非常高的速度。使用400VAC绕组,额定功率为230kW,速度高达50000 min-1。

技术规格:

  • 最大输出速度: up to 50000 RPM
  • 轴尺寸: > 100 mm, > 60 to 100 mm, > 40 to 60 mm, > 30 to 40 mm
  • 产品序列: HKW
  • 轴类型: Hollow
  • 安装类型: Frameless
  • 产品类型: Electric Motor
  • 技术: Electromechanical
  • 产品风格: Frameless Servo, Spindle
  • 工作温度: 32 to 104 °F, 0 to 40 °C
  • 外框尺寸: 85mm | 108mm | 155.5mm | 195mm | 242mm | 310mm mm, 108 mm, 155.5 mm, 195 mm, 242 mm, 310 mm
  • 持续输出功率: 2.3 ... 230 kW kW
  • 持续扭矩: 4.5 ... 1250 Nm, 40 ... 11063 lb-inch
  • 基本速度: 260 ... 23200 RPM
  • 最大工作速度: 8000 ... 50000 RPM
  • 输入电压: 400-480VAC VAC
  • 电机极数: 4 | 6 | 8 | 16, 6, 8, 16
  • 回馈类型: 无传感器| 旋转编码器(可选), Resolver (optional)
  • 兼容 Parker 驱动器: AC890SD, AC30
  • 符合规格: CE标志
  • 防护等级: IP00
  • 冷却方法: 水冷

完整的产品说明

HKW电机是高性能永磁同步伺服电机,适用于高达230kW的主轴应用。HKW电机作为单独的部件集成在机器内的机械结构,因此采用弱磁技术可以使其获得低转速时的高扭矩,或者在恒定功率下拥有极高的速度。

应用:
•模具机械

技术概述:
•电机技术:永磁同步伺服电机套件
•框架尺寸:85mm | 108mm | 155.5mm | 195mm | 242mm | 310mm
•功率范围:2.3 ... 230 kW
•扭矩范围:4.2 ... 1250 Nm
•速度范围:260 ... 23200 min-1(基本速度)/ 16000 ... 50000 min-1(最大速度)
•电源电压:400-480VAC
•极数:4 | 6 | 8 | 16
•冷却:水冷(标准)|风冷/自然对流(根据要求)
•防护等级:IP00
•反馈传感器:无传感器|旋转编码器(可选)
•标记:CE

特征:
•套件解决方案,简化机械设计
•超高速性能 - 高达50 000 min-1
•恒定功率操作,最高可达10x基本速度:不会超过驱动器的尺寸
•高动态性能和功率密度 - 与感应电机相比,提高了生产率并减小了尺寸
•冷永磁技术 - 与感应电机相比,减少轴承的加热,无膨胀效应
•与第三方驱动器兼容 - 西门子/ FANUC
















相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A87859