GVM车载电机 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

外框尺寸

长度

绕线型

冷却方法

回馈类型

安装方式

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
GVM车载电机

GVM车载电机

永磁 (PMAC) 电动机和发电机的牵引,电液泵 (EHP) 和辅助系统

技术规格:

  • 最大输出速度: up to 9500 RPM (depending on size)
  • 外框尺寸: 142mm | 210mm mm, 210 mm, 310 mm
  • 峰值扭矩: 67 (GVM142) | 703 (GVM210) Nm, up to 710 Nm (GVM210-400), up to 2300 Nm (GVM310-400)
  • 峰值输出功率: 57 (GVM142) | 325 (GVM210) kW, 280 kW (GVM210), 850 kW (GVM310)
  • 电机堆垛长度: 025 | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 mm, GVM210-50/100/150/200/300/400, GVM310-125/200/250/300/400
  • 安装类型: eGearDrive | SAE A | SAE B, SAE A, SAE B, SAE C, SAE D, TA, TB, TC
  • 额定电池电压: 48 | 72 | 350 | 650 VDC
  • 冷却方法: 空气| 50/50的水乙二醇| 油
  • 最高环境温度: 145C °C
  • 回馈类型: 旋转变压器, Absolute Encoder (SinCos)
  • 轴类型: 中空轴
  • 防护等级: J1455, IP6K9K (only for mounted motor)

完整的产品说明

PMAC伺服电机提供理想的解决方案来提升车辆性能的要求。派克永磁交流电机 (PMAC) 与电压逆变器相结合,其提供的扭矩密度和速度性能,实现了多种车辆平台所需要的速度和扭矩的突破。 GVM电机不仅适用于车辆的牵引,同时也适用于电动液压泵(EHP) 等多种应用场合。 GVM电机线路的设计适用于车辆的应用,包括:工程车辆,垃圾车,城市公交车,清扫车,摩托车和滑板车,轻型商用车以及船舶。

特点:
• 高效率
• 紧凑(高功率密度)
• 可以用作电动机或发电机
• 工作电压从24 到 800 VDC
• 稀土磁体允许高温操作
• 定制功能,包括机械设计

典型应用:
• 用于混合动力应用的电动机/发电机
• 摩托车,摩托车电动机...
• 牵引应用程序
• 用于大功率气缸的电动液压泵
• 电动转向
• 作为空调用风扇/压缩机的辅助应用

技术特点 - 概述:
  电机类型:永磁同步电机
  磁铁材料:稀土磁铁
  极数:12, 16
  电池电压:24 至 800 VDC
  功率范围:高达351千瓦(堵转)
  扭矩范围:可高达2300 Nm(峰值)
  速度范围:可高达9800 min-1
  环境温度(编码器反馈)
      - 液体冷却:-40 ... + 120°C
      - 自然对流:-40 ... + 65°C
  存储温度:-40 ... + 120°C
  传感器:旋转变压器或SinCos编码器
  定子绕组绝缘:H类灌封
  保护:标准IP67 / IP6K9K
  随机振动:频率范围为5 ... 2000 Hz(12 g rms - 3x8h)的0.1 g2 / Hz
  运行冲击:25 g,11 ms,3x6(每个轴有2个方向)
  热保护:1个PTC探头和1个KTY84-130传感器
  轴端:中空轴(公或母),其他可能性的要求
  连接:接线盒(飞线电缆套件);连接器反馈
  标志:CE

相关文档(前身为“产品支持”)

Compliance, Certifications & Safety
EU Declaration of Conformity GVM Series
×
产品 外框尺寸 长度 绕线型 冷却方法 回馈类型 安装方式
GVM142050BRWAABPA1E-0009 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: BR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050BRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: BR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050DPNSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050DPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050GPNSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: GP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050HRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: HR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050MPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: MP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050RRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: RR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050XQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: XQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050ZRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: ZR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075BRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: BR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075ERWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: ER Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075ERWAABWA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: ER Liquid Cooling Resolver
GVM142075ERWAABXX1E-0001 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: ER Liquid Cooling Resolver
GVM142075MPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: MP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075NQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: NQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100BPNSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: BP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100EQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: EQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100HRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: HR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100MPWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100MPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100NQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: NQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100NQWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: NQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100QQWAABXX1E-0002 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver
GVM142100ZQWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: ZQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100ZQWAABXX1E-0008 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: ZQ Liquid Cooling Resolver
GVM142100ZQWSABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: ZQ Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050APWSABPA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: AP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050APWSABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: AP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050APWSABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: AP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210050DPWSABPA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050DPWSABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050DPWSABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050DPWSABTA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210050FPNSABPA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: FP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050FRWAABPA1E-0030 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: FR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050FRWAABPA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: FR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050FRWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: FR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050FRWAABXX1E-0009 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: FR Liquid Cooling Resolver
GVM210050FRWAABXX1E-0025 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: FR Liquid Cooling Resolver
GVM210050FRWSABTA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: FR Liquid Cooling Sin/Cos RM22A Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210050JPWSABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: JP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050LPNSABPA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: LP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050QPWAABTA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: QP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210050QQWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050QRWAABPA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: QR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050QRWAABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: QR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050QRWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: QR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050TSWSABXX1E-0003 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: TS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A
GVM210050WSNSABPA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: WS Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050WSWSABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: WS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050XPWSABPA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: XP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050XPWSABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: XP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050XSNSABPA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: XS Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050XSWSABPA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: XS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050YNNSABPA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: YN Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050YRWAABPA1E-0030 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: YR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050YRWAABPA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: YR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210050YRWAABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: YR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210050YRWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: YR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210075FPOSABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: FP Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210075P1130 210 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm
GVM210075YNOSABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: YN Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100DPWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100DPWAABTA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100DPWSABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100DPWSABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100DPWSABTA1E-0005 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100DPWSABTA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100DPWSABTA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100DQWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100DQWAABPBXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100DQWAABTA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100DQWAABTA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100DQWSABKA1E 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: DQ Liquid Cooling Sin/Cos RM22A
GVM210100FPWSABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: FP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100FRWAABPA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: FR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210100FRWAABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: FR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100FRWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: FR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210100FRWAABWB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: FR Liquid Cooling Resolver
GVM210100GPWSABPA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: GP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210100JPWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: JP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100JPWSABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: JP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100MQWAABKA1E-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MQ Liquid Cooling Resolver
GVM210100MQWAABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100MQWAABXX1E-0009 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MQ Liquid Cooling Resolver
GVM210100MQWAABXX1E-0012 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MQ Liquid Cooling Resolver
GVM210100P1106 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm
GVM210100QQWAABPA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210100QQWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100QQWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210100QQWAABTA1E-0038 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100QQWAABTA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100QRWAABPA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210100QRWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100SPWAABTA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: SP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100TSWAABPBXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: TS Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100TSWSABPBXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: TS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100TSWSABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: TS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210100USWSABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: US Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100VQWAABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: VQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100VQWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: VQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210100VQWAABTA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: VQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100XPWAABTA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: XP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 24 teeth
GVM210100XPWSABKA1E-0040 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: XP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A
GVM210100XSNSABPA1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: XS Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210100YNNSABPA1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: YN Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM210100YNNSABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: YN Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210100YNWSABXX1E-0023 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: YN Liquid Cooling Sin/Cos RM22A
GVM210100YRWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: YR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210150BMWAABXXXE-0056 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: BM Liquid Cooling Resolver
GVM210150DPWSABKA1E 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A
GVM210150DPWSABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150DPWSABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150DPWSABXX1E-0007 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A
GVM210150DQWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150DQWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150FPWSABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: FP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150FQWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: FQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150FRWAABTBXE-0002 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: FR Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150JPWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: JP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150JPWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: JP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150JPWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: JP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150JPWSABXX1E-0041 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: JP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A
GVM210150MQWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: MQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150P1091 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm
GVM210150QPWAABXX1E-0001 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: QP Liquid Cooling Resolver
GVM210150QQWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210150QQWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150QQWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150QQWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150QQWAABWC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver
GVM210150QQWAABXX1E-0001 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver
GVM210150QQWRABPB1E-0044 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: QQ Liquid Cooling EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210150QQWRABXX1E-0015 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: QQ Liquid Cooling
GVM210150SPWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: SP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150SPWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: SP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150TSWSABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: TS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210150TSWSABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: TS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150VQWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: VQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150VQWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: VQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150VSWAABPBXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: VS Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210150VSWSABPBXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: VS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210150VSWSABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: VS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150XPWAABPC1E-0008 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: XP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150XPWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: XP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150XPWAABXX1E-0011 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: XP Liquid Cooling Resolver
GVM210150YNNSABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: YN Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210150YNWSABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: YN Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210150ZPWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: ZP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210150ZPWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: ZP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210150ZPWAABWB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: ZP Liquid Cooling Resolver
GVM210150ZPWAABXX1E-0010 210 mm (outer width) Rotor Length = 150 mm code: ZP Liquid Cooling Resolver
GVM210200DPWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210200DPWSABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200DQNAABPB1E-0032 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DQ Natural Convection Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210200DQWAABKA1E 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver
GVM210200DQWAABPC1E-0008 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200DQWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200DQWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200DQWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210200DQWAXBTBXE-0057 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210200FQWAABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: FQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210200FQWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: FQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210200HQWAABPC1E-0008 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200HQWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200HQWAABPCXE-0021 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200HQWAABPCXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200HQWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210200HQWAABTBXE-0019 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210200HQWAABTBXE-0035 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210200HQWAABXX1E-0001 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver
GVM210200MPWAABXX1E-0013 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: MP Liquid Cooling Resolver
GVM210200MQWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: MQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200P1107 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm
GVM210200QPWAABXX1E-0059 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: QP Liquid Cooling Resolver
GVM210200QRWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: QR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200SPWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: SP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200SPWAABPCXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: SP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200SPWAABXX1E-0013 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: SP Liquid Cooling Resolver
GVM210200TMWAABPC1E-0026P 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: TM Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200VQWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: VQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200VQWAABXX1E-0053 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: VQ Liquid Cooling Resolver
GVM210200XPWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: XP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200XPWAABPCXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: XP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210200XPWAABWCXE-0037 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: XP Liquid Cooling Resolver
GVM210200ZPWAABKA1E-0006 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: ZP Liquid Cooling Resolver
GVM210200ZPWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: ZP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210300DPWAABPB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: DP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210300DPWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: DP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300DPWAABPCXE-0004 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: DP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300DPWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: DP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210300DQWAABTB1E-0005 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210300DQWAABTB1E-0051 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210300DQWAABXX1E-0014 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver
GVM210300FPWAABPCXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: FP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300FPWAABXXXE-0045 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: FP Liquid Cooling Resolver
GVM210300FQWAABPC1E-0063 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: FQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300FQWAABWC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: FQ Liquid Cooling Resolver
GVM210300FQWAABXX1E-0001 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: FQ Liquid Cooling Resolver
GVM210300FQWAABXX1E-0053 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: FQ Liquid Cooling Resolver
GVM210300HQWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300HQWAABPCXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300HQWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210300JPWAABXXXE-0056 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: JP Liquid Cooling Resolver
GVM210300LPWAABPC1E-0022 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: LP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300QPWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: QP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300SPWAABPC1E-0031 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: SP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300SPWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: SP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210300WSWSABPB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: WS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE B / 2 Holes
GVM210300WSWSABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: WS Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300XPWAABXXXE-0064 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: XP Liquid Cooling Resolver
GVM210300ZPWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: ZP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210300ZPWAABWCXE-0037 210 mm (outer width) Rotor Length = 300 mm code: ZP Liquid Cooling Resolver
GVM210400BEWAABTB1E-0005 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: BE Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400BEWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: BE Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400DPWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: DP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210400DPWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: DP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210400DPWAABPCXE-0036 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: DP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210400DPWAABTB1E-0051 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: DP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400DPWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: DP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400DPWAABXX1E-0013 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: DP Liquid Cooling Resolver
GVM210400DQWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210400DQWAABTB1E-0005 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400DQWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: DQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400GPWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: GP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210400HQWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: HQ Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400JPWAABXX1E-0009 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: JP Liquid Cooling Resolver
GVM210400JPWAABXX1E-0013 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: JP Liquid Cooling Resolver
GVM210400LPWAABPC1E-0008 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: LP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210400LPWAABPC1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: LP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210400LPWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: LP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400LPWRABXX1E-0018 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: LP Liquid Cooling
GVM210400MPWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: MP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400QPWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: QP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210400QPWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: QP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400SPWAABPC1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: SP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE C / 4 Holes
GVM210400SPWAABTB1G 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: SP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400YNWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: YN Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM210400ZPWAABTB1G-P 210 mm (outer width) Rotor Length = 400 mm code: ZP Liquid Cooling Resolver Traction Mount / Shaft - 27 teeth
GVM310200DA1WRA31PC 310 mm (outer width) Rotor Length = 200 mm code: DA Liquid Cooling Resolver SAE C
GVM310250BP1WRA31TB 310 mm (outer width) Rotor Length = 250 mm code: BP Liquid Cooling Resolver Traction
GVM310250BP1WRA32TB 310 mm (outer width) Rotor Length = 250 mm code: BP Liquid Cooling Resolver Traction
GVM310250BP2WRA41PD 310 mm (outer width) Rotor Length = 250 mm code: BP Liquid Cooling Resolver SAE D
GVM310250MP2WRA41PD 310 mm (outer width) Rotor Length = 250 mm code: MP Liquid Cooling Resolver SAE D
GVM310250MP2WRA42PD 310 mm (outer width) Rotor Length = 250 mm code: MP Liquid Cooling Resolver SAE D
GVM310250NC1WRA41TB 310 mm (outer width) Rotor Length = 250 mm code: NC Liquid Cooling Resolver Traction

687890
A87859