高压堵帽 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

连接 1 螺纹尺寸

连接类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
高压堵帽

高压堵帽

高压堵帽和Polyflex高压接头一起使用

技术规格:

  • 产品类型: JIC, Type,“M"中压,高压,NPT, Medium Pressure Fittings, High Pressure Fittings, NPT
  • 管道外径: 6 - 23 mm
  • 应用: 油田,海洋, Marine
  • 连接类型: Field-Attachable, Type "M"
  • 软管内径: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 inch, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 19 mm
  • 最大运行压力: 4140 bar, 60,000 psi, 414 MPa, 103, 69, 414, 207, 138 MPa
  • 形状: Straight
  • 连接 1 尺寸: 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 7/8"-14 inch, 1-1/16"-12 inch, 1"-12 inch, 1-5/16"-12 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1-3/8"-12 inch, 1/4 inch, 3/8 inch, 9/16 inch, 1/8"-27 inch, 1/4"-18 inch, 3/8"-18 inch, 1/2"-14 inch
  • 连接 1 类型: UNF Thread, NPSM Thread, High Pressure Thread, NPT Thread
  • 长度: 0.83 to 2.2 inch, 21.08 inch, 23.62 inch, 26.42 inch, 29.46 inch, 33.27 inch, 21.59 inch, 23.11 inch, 30.48 inch, 24.13 inch, 35.05 inch, 38.1 inch, 46.99 inch, 55.88 inch, 27.18 inch, 32 inch, 22.86 inch, 31.75 inch, 36.32 inch
  • 六角螺母尺寸: 0.75, 0.875, 1, 1.25, 1.5, 0.69, 0.625, 1.375, 1.75 inch, 19.05, 22.23, 25.4, 31.75, 38.1, 17.53, 15.88, 34.93, 44.45 mm

完整的产品说明

高压堵帽和Polyflex高压接头一起使用


市场:  
• 液压
• 工业
•  石油天然气

特点:
• 不让污染物和灰尘进入敞开的连接端口
• 保护连接端口不被损坏
• 用于安装和拆卸

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 连接 1 螺纹尺寸 连接类型
10K06-4C-CAP 7/16"-20 UNF JIC
10K06-6C-CAP 9/16"-18 UNF JIC
10K06-8C-CAP 3/4"-16 UNF JIC
10K06-10C-CAP 7/8"-14 UNF JIC
10K06-12C-CAP 1-1/16"-12 UNF JIC
AY6C-CAP 9/16"-18 UNF Type "M"
AY8C-CAP 3/4"-16 UNF Type "M"
AY11C-CAP 1"-12 UNF Type "M"
AY16C-CAP 1-5/16"-12 UNF Type "M"
5Y4C-CAP 7/16"-20 UNF Medium Pressure
5Y6C-CAP 9/16"-18 UNF Medium Pressure
5Y9C-CAP 13/16"-16 UNF Medium Pressure
5Y12C-CAP 3/4"-14 NPSM Medium Pressure
5Y16C-CAP 1-3/8"-12 UNF Medium Pressure
6Y4C-CAP 1/4" High Pressure High Pressure
6Y6C-CAP 3/8" High Pressure High Pressure
6Y9C-CAP 9/16" High Pressure High Pressure
15K02-2C-CAP 1/8"-27 NPT NPT
15K02-4C-CAP 1/4"-18 NPT NPT
15K02-6C-CAP 3/8"-18 NPT NPT
15K02-8C-CAP 1/2"-14 NPT NPT
15K02-12C-CAP 3/4"-14 NPT NPT

687890
687563