高压项圈 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大工作压力(psi)

连接螺纹尺寸

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
高压项圈

高压项圈

高压内外螺套和Polyflex高压接头一起使用

技术规格:

  • 连接尺寸: 1/4"-28 inch Thread, UNF-LH, 3/8"-24 inch Thread, 9/16"-18 inch Thread, 3/4"-16 inch Thread, 1"-14 inch Thread
  • 形状: Straight
  • 应用: 油田,海洋, Marine
  • 连接类型: Field-Attachable
  • 软管内径: 1/4, 3/8, 9/16, 3/4, 1 inch, 6, 10, 14, 19, 25 mm
  • 最大运行压力: 4140 bar, 60,000 psi, 414 MPa

完整的产品说明

高压内外螺套和Polyflex高压接头一起使用

市场:  
• 液压
• 工业
• 石油天然气

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大工作压力(psi) 连接螺纹尺寸
Y2C-4C 20000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y2C-6C 20000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y2C-9C 20000 psi 9/16"-18 UNF-LH
Y2C-12C 20000 psi 3/4"-16 UNF-LH
Y2C-16C 20000 psi 1"-14 UNF-LH
Y4C-4C 60000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y4C-6C 60000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y4C-9C 60000 psi 9/16"-18 UNF-LH

687890
687563