高压芯杆 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大工作压力(psi)

管件外径(英寸)

长度

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
高压芯杆

高压芯杆

高压螺纹接头和Polyflex高压接头一起使用

技术规格:

  • 管道外径: 1/4, 3/8, 9/16, 3/4, 1 inch
  • 形状: Straight
  • 应用: 油田,海洋, Marine
  • 连接类型: Field-Attachable
  • 最大运行压力: 60,000 psi, 414 MPa, 4140 bar
  • 长度: 2-3/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12 inch, 3 to 12 mm

完整的产品说明

高压螺纹接头和Polyflex高压接头一起使用

市场:  
• 液压
• 工业
• 石油天然气

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大工作压力(psi) 管件外径(英寸) 长度
Y204-0275C 20000 psi 1/4" (O.D.) 2-3/4"
Y204-0300C 20000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y204-0400C 20000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y206-0300C 20000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y209-0400C 20000 psi 9/16" (O.D.) 4"
Y209-0600C 20000 psi 9/16" (O.D.) 6"
Y404-0300C 60000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y404-0400C 60000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y406-0300C 60000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y409-0400C 60000 psi 9/16" (O.D.) 4"

687890
687563