Parflex® 软管护套 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Parflex® 软管护套

Parflex® 软管护套

软管护套延长了软管的服务寿命,尤其那些软管暴露于粗糙、耐磨和苛刻的应用中非常常见。Parflex® 能为其软管产品提供以下几种形式的护套:耐磨、耐磨损和防割伤。

技术规格:

  • 产品风格: HBR - Hose Bend Restrictor, 5CNG/CNGLT Black Vinyl CNG Hose Guard, SG - Steel Spring Guards, AG - Flat Steel Armor Guards, SSG & PSG - Pre-made Spring Guards, PSG - Spiral Guard, PV - 透明乙烯软管护套,HBR - 软管折弯限制护套,5CNG/CNGLT - 黑色乙烯CNG软管护套,SSG & PSG - 预制弹簧护套,SG - 碳钢弹簧护套,AG - 平钢盔甲护套,PSG - 螺旋式护套
  • 软管外径: 8.1 to 150.1 mm, 0.32 to 5.91 inch
  • 软管内径: 5 - 150 mm

完整的产品说明

软管护套能延长那些暴露于粗糙、坚硬和苛刻应用场合软管的服务寿命。Parflex® 软管有以下几种类型的护套:表面耐磨、磨损和割伤,同时护套也可以用于防止软管的扭结。

派克螺旋形护套(PSG)具有抗挤压的性能、表面尤其的光滑和倒圆的棱边以预防该螺旋形护套不被粗糙的工件表面所牵绊。内表面摩擦低使得软管表面磨损更小,因此在矿山、汽车和工程机械设备应用中能展现出理想的性能。

其它还包括金属弹簧护套和盔甲护套,PTFE 软管护套和 PVC 护套,使得软管表面耐磨不易受损。对于详细的产品描述和技术参数,请点击产品支持按钮以参考其相应的产品宣传册。

市场:  
• 矿业
• 行走设备
• 交通运输
• 工业

特性/优点:
• 保护软管表面不被磨损、割伤和外观损伤
• 对软管抗扭结也有所帮助

应用:
• 苛刻环境和/或狭窄空间,因为这种场合软管需要额外的抗挤压或耐磨能力

可提供的软管护套类型:
• PV - 透明乙烯软管护套
• HBR - 可使用于HLB、MSH、1035HT或1035A软管的折弯限制护套
• 5CNG/CNGLT - 黑色乙烯CNG软管护套用于 5CNG 软管
• SSG & PSG - 预制的弹簧护套
• SG - 碳钢弹簧护套
• AG - 平钢盔甲护套
• PSG - 螺旋形护套

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563