串联集成闭环双活塞泵 - HP2 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
串联集成闭环双活塞泵 - HP2 系列

串联集成闭环双活塞泵 - HP2 系列

HP2 系列由两个同轴偏心柱塞泵组成。它们安装在一个有过滤器和控制阀的小型油箱中。速度范围 1800 至 3600 rpm。间歇压力 180bar。

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Standard Hydraulic Fluids, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • 最大排量: 16 cm3/rev, 2 inch3/rev
  • 阀体材料: Aluminum
  • 介质: Liquids, n/a
  • 泵类型: Piston
  • 工作压力: 180 bar, 2600 psi
  • 技术: Hydraulics
  • 产品风格: Hydrostatic
  • 品牌: 派克
  • 排量: Pump: 11.5 | 16.0 cm3/rev, 16.0 cm3/rev (Pump), Pump: 0.70 - 0.98 inch3/rev
  • 最大运行压力: 180 次间歇(90 次连续) bar, 90 bar Continuous, 2600 间歇(1300 连续) psi, 1300 psi Continuous
  • 最大流速: 41.3 | 57.9 L/min, 57.9 L/min, 10.9 | 15.3 gal/min, 15.3 gal/min
  • 流速: up to 57.9 L/min, up to 15.3 gal/min
  • 最大输入速度: 3600 RPM
  • 轴径: 名义 20 mm

完整的产品说明

HP2系列双变量泵是共轴但分别控制,是偏心柱塞泵。它带有小型油箱、过滤器和相关阀组成一体。是双向静液压驱动系统,驱动液压马达带动传动轴。

HP2系列串联泵系统单轴驱动,排量为11.5 cc或16.0 cc,输入转速范围为1800至3600 rpm,间歇压力为180 bar,2.4 l一体式油箱,有缓冲和/或单向阀,集成式过滤器,集成的系统冷却风扇和补油泵。

市场:
• 物料搬运设备
• 林业设备
• 采矿
• 油气
• 农业机械
• 草皮设备

特点与优势:
• SAE“B”法兰,两个安装螺栓
• 直接驱动,无需皮带、滑轮和相关硬件
• 单输入,20 mm双D驱动轴
• 两个11.5 cc或16.0 cc变量泵
• 输入速度范围为1800至3600 rpm
• 间歇压力180bar
• 2.4l油箱
• 缓冲和/或单向阀
• 集成20微米过滤器
• 整体集成的系统冷却风扇
• 补油泵
• 输入轴可以垂直或水平
• 重量轻,带油只有18.5 kg。

应用:
• 零转弯半径割草机
• 开沟机
• 电动车
• 雪地处理设备
• 小型多用途车辆
• 物料搬运设备

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
688058