为低维护而设计的静液压传动液 - HT-1000™ | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

容量(升)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
为低维护而设计的静液压传动液 - HT-1000™ 为低维护而设计的静液压传动液 - HT-1000™ 为低维护而设计的静液压传动液 - HT-1000™ 为低维护而设计的静液压传动液 - HT-1000™ 为低维护而设计的静液压传动液 - HT-1000™

为低维护而设计的静液压传动液 - HT-1000™

适合需要更长使用寿命的重负荷静液压应用,以及当今先进静液压驱动系统组件的更好的抗磨损保护。 HT-1000™静液压传动液的设计。

技术规格:

  • 产品类型: Replacement Parts
  • 技术: Hydraulics
  • ISO 等级: 单级 120
  • 比重: 0.867
  • 闪点: 213 °C, 415 °F
  • 倾点: -24 °C, -11 °F
  • 运动粘度: @ 40°C: 126 cSt, @ 100°C: 13.25 cSt
  • 粘度指数: 99
  • 总酸值: 3.1 mg KOH/g

完整的产品说明

Parker的静液压传动液HT-1000™设计用于为重型静液压传动系统提供更大的耐用性和长寿命。非常适合需要优异的热稳定性和低维护,1000小时油的环境。
用户可以从更冷的操作和更低的工作温度,更长的流体寿命(和更环保的操作)以及优异的氧化抑制和出色的磨损保护中受益。派克HT系列变速箱均在出厂时装有派克的静液压传动液HT-1000™。

现在可用于售后服务
•1夸脱瓶
•1加仑水壶
•5加仑水桶
•55加仑桶
•325加仑散装货箱
•5000加仑油轮交付

市场:
•草坪设备
•农业机械
•物料搬运设备
•林业设备

特色和优点
•低维护1000小时油
•工程液体,维护成本低
•HT系列变速箱均包括Parker HT-1000™高性能机油,可在1000小时内初次换油
•更高的温度和水分耐受性
•延长换油周期,减少停机时间
•以免被用户疏忽
•出色的氧化寿命,大限度延长部件寿命
•以免形成清漆
•特殊配方,可快速释放空气和水分离
•出色的过滤性,可大限度地减少过滤器堵塞
•优异的丙烯酸酯消泡剂不含有机硅,可导致颗粒数不正确
•出色的剪切稳定性,可随时间稳定粘度
•卓越的热稳定性,可在高温下提供无与伦比的性能
•派克浅琥珀色,便于识别
•配方有助于延长变速箱的使用寿命
•按照ISO 17/15/12清洁度标准进行包装清洁
•API Group II基础油延长了油的使用寿命

应用
•大多数工业和移动液压系统的排放和更换,指定矿物油
•已经使用ISO 68,100,120,SAE 15W40,15W50,20W50油补充液压系统的处理
•宽工作温度范围要求
•高性能静液压传动装置
•具有高压和高温的系统
•草坪设备
•农业机械
•物料搬运设备
•林业设备

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
HT-1000 Bulletin
×
产品 容量(升)
406032 1 quart bottle
406030 1 gallon jug
406029 5 gallon bucket
406034 55 gallon drum

687890
688058