中载集成静液压传动系统-HTJ系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
中载集成静液压传动系统-HTJ系列

中载集成静液压传动系统-HTJ系列

HTJ系列是用于重量可达1800磅越野车辆的集成静液压传动系统,由静液压泵、TE系列马达、液压油、过滤器、油箱和控制阀组成。扭矩至5975磅英寸。侧向负载达4000磅。轴径1.25英寸。

技术规格:

  • 品牌: 派克
  • 排量: Pump: 10 & 12 cm3/rev, Pump: 0.62 - 0.70 inch3/rev, “130 - 293” cm3/rev, Motor: 8.0 - 17.9 inch3/rev
  • 包括减震安全阀: 可选
  • 包括驻车制动器: 可选
  • 风扇直径: 7 (standard) | 6 (optional) inch, 6 inch (optional)
  • 滑轮直径: 5 standard, 4 optional inch, 4 optional
  • 最高车辆总重: 1800 lb
  • 对应最高车速: 高达20 MPH
  • 最大轮胎尺寸: 高达24 inch
  • 最大输出扭矩: 高达5745 lb-inch
  • 驻车制动保持扭矩: 4000 lb-inch
  • 重量: 32 lb
  • 轮毂: 4-Bolt, 5-Bolt, Tapered Shaft, 5-Bolt, Tapered Shaft
  • 膨胀水箱: 集成
  • 换油间隔: 高达1000 Hours
  • 其他选件: 回复至空位
  • 最大输出速度: 高达298 RPM
  • 最小启动扭矩: 高达4370 lb-inch
  • 最大输入速度: 3600 RPM

完整的产品说明

HT传动系统将零转割草机推进系统上的零件数量从72个减少到2个,减少了安装和采购工作,从而提高了客户效率。派克的集成静液压传动系统HTJ为重量不超过1800磅的越野车辆的推进系统提供了紧凑、经济的解决方案。集成系统包含静液压变量泵、油箱、过滤器和标准的工业低速大扭矩马达,减少了数十个额外零件,从而减少了相关的库存和人工成本。派克的集成静液压传动系统整体效率高,意味着割草机或其它功能可使用更大的功率,爬坡能力也更强。HTJ系列传动系统非常紧凑,其扭矩可达5975 lb-in,承受侧向负载可达4000 lb,轴径1.25英寸,集成派克轴向柱塞泵/马达组件,内置补油泵,知名派克Torqmotor品牌摆线马达,内置油箱和过滤器,泵和马达之间直接连接,无需外膨胀油箱,包括风扇和皮带轮。选件:一体式驻车制动器,四个或五个螺栓轮毂,返回空档辅助系统和集成防冲击安全阀。HTJ系列传动系统的泵排量为10 cc/r或12cc/r,马达排量为293 cc/r。市场:•草坪设备•农业机械•物料搬运设备 特点/优点:•扭矩可达5975 lb-in•承受侧向负载达4000 lb•轴径1.25英寸•排量10 cc/r或12cc/r泵,马达排量高达293 cc/r•集成泵/马达组件,知名的派克Torqmotor摆线马达TJ系列•集成补油泵•易于维护的过滤器,不需加装外部膨胀油箱•包括风扇和皮带轮•易于更换液压油•集成防冲击安全阀•可选驻车制动器•四个或五个螺栓轮毂选项•可选返回空档辅助系统•高效率,意味着更大的切割动力,推进所需的动力更少•运转风扇可以维持液压油的粘度,延长液压油的使用寿命,减少零件磨损,并提高整体效率•无齿轮驱动,意味着更快的响应和机动性,无齿轮噪音,无齿轮磨损碎屑•使用派克HT-1000液压油,换油周期高达1000小时•紧凑、安静、高效且持久的推进动力应用:•零转割草机•高尔夫球场维修设备•轻型多功能车

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
688058