原型电缆 - IQAN 引线电缆 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
原型电缆 - IQAN 引线电缆

原型电缆 - IQAN 引线电缆

派克IQAN 原型电缆长度为2.5米,由每个控制器的配对连接器组成,预先组装有编号的汽车电线,飞线。

技术规格:

  • 包括附件: LC5 到 LL 转接器电缆,IQAN 原型电缆,IQAN-TOC2 原型系统电缆,IQAN 原型电缆, IQAN Prototype Cable, IQAN-TOC2 Prototype System Cable, IQAN Prototype Cables
  • 位置数量: 6+12, 42, 6, 16+4+4, 16, 16+4, 16+8, 4, 2, 12, 18, 6+8, 6+8+10+12, 66, 73, 42, 6, 16+4+4, 16, 16+4, 16+8, 4, 2, 12, 18, 6+8, 6+8+10+12, 66, 73

完整的产品说明

Parker IQAN原型电缆可用于每个IQAN控制器、显示器、手柄和操作器。电缆是简易快速通过IQAN控制器接口联上机器功能,无需从头开始构建自定义导线装置。 在制作原型时,编号的电线可识别每个信号,2.5米长度是可以很好接上其他连接器或端子排。

市场:
• 工程机械
• 运输

特点与优势:
• 所有电线预先安装在兼容的连接器上
• 易于寻出单个零件编号,以节省建立原型的时间

应用:
• 任何工程机械设备或车辆

这些不应该用作工程机械车辆导线装置的一部分,因为用户在没有适当的保护下,带来环境影响的压力是要防止的。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514